Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis488-5392: Boulon à tête 12 points
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis488-5392: Boulon à tête 12 points
488-5392: Boulon à tête 12 points

Boulon à tête 12 points

Marque: Cat

Images du produit
488-5392: Boulon à tête 12 points
488-5392: Boulon à tête 12 points
488-5392: Boulon à tête 12 points
488-5392: Boulon à tête 12 points
488-5392: Boulon à tête 12 points

Boulon à tête 12 points

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 488-5392

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type: Boulon à tête 12 points
Bolt Length (in): 1.969
Longueur du boulon (mm): 50,0
Matière: ACIER,Acier spécial faiblement allié,Alliage de zinc
Bolt Type: 12 Point Head
Revêtement: Paillettes de zinc
Taille du filetage (dia. x pas) (mm): M20x2.5
Grip Length (in): 0,787
Longueur de serrage (mm): 20,0
Diamètre de la bride (mm): 30,0
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 488-5392

PELLE CHARGEUSE HYDRAULIQUE

6060 6040

PELLE

6040

CHARGEUSE SUR PNEUS

950M 962 962M 982 XE 982XE 980 XE 980XE 950M Z 962M Z

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée