Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

Caterpillar

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilFlexibles et tubesFlexibles, ensembles flexibles et composants de flexibleEnsembles flexibles496-2322: Raccord permanent
AccueilFlexibles et tubesFlexibles, ensembles flexibles et composants de flexibleEnsembles flexibles496-2322: Raccord permanent
496-2322: Raccord permanent

Raccord permanent en spirale XN Cat® BRIDE CAT - 90 degrés

Marque: Cat

Images du produit
496-2322: Raccord permanent
496-2322: Raccord permanent
496-2322: Raccord permanent
496-2322: Raccord permanent
496-2322: Raccord permanent

Raccord permanent en spirale XN Cat® BRIDE CAT - 90 degrés

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 496-2322

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Connecteur: Permanent
Matière: ACIER
Revêtement: Galvanisé
Forme: 90 deg
Type de connecteur: BRIDE CAT -16
Décalage en bout (mm): 210,0
Décalage en bout (in): 8,27
Longueur (mm): 140,0
Longueur (in): 5,51
Facteur de découpe (mm): 70,0
Facteur de découpe (in): 2,76
Taille de flexible recommandée (mm): 25,4
Taille de flexible recommandée (in): 1,0
Compatibilité: SAE 100R12, SAE 100R13, SAE 100R15
Type de joint: NBR 1P-3703, FKM 235-2474
Description: Raccord permanent 16XN
Applications: Raccord permanent à utiliser avec un flexible hydraulique. Pour en savoir plus, consultez votre concessionnaire CAT local.
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 496-2322

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée