Vous consultez la page des pièces récemment mise à jour. Si vous préférez l'ancienne version, choisissez « Pas maintenant », sinon continuez à profiter de la nouvelle page

4C-9656: Boîtier protecteur en néoprène

4C-9656: Boîtier protecteur en néoprène

Boîtier protecteur Cat® en néoprène étanche à l'eau, résistant à l'écrasement et à la poussière

Marque: Cat

Images du produit

4C-9656: Boîtier protecteur en néoprène

4C-9656: Boîtier protecteur en néoprène

Boîtier protecteur Cat® en néoprène étanche à l'eau, résistant à l'écrasement et à la poussière

Marque: Cat

Description relative au numéro de pièce 4C-9656

Description :
Boîtier protecteur pour le stockage général.

Attributs :
• Constitue un excellent coffre de rangement verrouillable lorsque l'équipement n'est pas utilisé, il suffit d'appliquer un verrou
• Loquets robustes à double tour, plus faciles à ouvrir avec une légère traction
• Étanche à l'eau, à l'air et à la poussière. Les boîtiers protecteurs sont dotés d'un joint torique exclusif en néoprène de 6,5 mm (1/4 po) pour garantir une étanchéité parfaite. Ni la poussière ni l'eau ne peuvent pénétrer cette barrière pour endommager votre équipement. Ces boîtiers sont si étanches à l'air et à l'eau qu'ils flottent même lorsqu'ils sont chargés. Le joint torique est facilement remplacé s'il est endommagé.
• Soupape de purge - La soupape de purge exclusive à joint torique intégré est étanche à la pression afin de permettre l'égalisation rapide après des changements d'altitude ou de température.
• À l'épreuve des bosses - La coque résistante, rembourrée et protectrice élimine les dommages causés par les chocs, les secousses et même les expéditions aériennes
• Protège les contenus à l'intérieur - Plusieurs couches de mousse photographique de qualité industrielle fixent et rembourrent l'équipement
• Ajustement personnalisé pour l'outillage - La section centrale en mousse « Pick-N'Pluck » est pré-notée pour un ajustement personnalisé rapide et propre. Le couvercle du boîtier est doublé de la même mousse alambiquée pour une protection maximale contre les chocs
• Léger - facile à transporter à l'aide de la poignée moulée confortable (les modèles 4C-9650 et 4C-9658 ont des poignées rabattables.)
• Couleur : gris

Avertissement:Cancers et problèmes de fertilité - www.P65Warnings.ca.gov

Spécifications pour le numéro de pièce 4C-9656

Unités de mesure

    Longueur interne (in):

    17,0

    Profondeur interne (in):

    6

    Poids (lb):

    7,0

    Profondeur extérieure (in):

    6 7/8

    Largeur intérieure (in):

    11 3/4

    Largeur extérieure (in):

    15 1/4

    Longueur extérieure (in):

    18 1/2

Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée