Accueil4F-5376: VIS
Accueil4F-5376: VIS
4F-5376: VIS

Marque: Cat

fallback-image
N'est plus fabriqué
4F-5376: VIS
Contacter le concessionnaire pour des options de rechange.

Marque: Cat

N'EST PLUS FABRIQUÉ
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 4F-5376

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Spécifications pour le numéro de pièce 4F-5376

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Alliage de zinc,Alliage mixte : Métal
Bolt Length (in): 0.5
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): No. 12 (.216)
Grip Length (mm): 4,15
Thread Size (dia x pitch) (mm): No. 12 (.216)x24
Coating: Zinc
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Grip Length (in): 0,163
Bolt Length (mm): 12,7
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 4F-5376

MOTEUR INDUSTRIEL

D353C D342 D353E D353D

MOTEUR MARIN

D337 D342 D326F D337F D342C D375D D397D

CHARGEUSE À CHAÎNES

977D

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée