Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilMoteurCircuit de carburantAutres composants de circuit de carburant4P-2948: Bague de guidage de pompe d'injection de carburant de 44,46 mm d'épaisseur
AccueilMoteurCircuit de carburantAutres composants de circuit de carburant4P-2948: Bague de guidage de pompe d'injection de carburant de 44,46 mm d'épaisseur
4P-2948: Bague de guidage de pompe d'injection de carburant de 44,46 mm d'épaisseur

Bague en acier pour guide de pompe d'injection de carburant de 44,46 mm d'épaisseur Cat®

Marque: Cat

Images du produit
4P-2948: Bague de guidage de pompe d'injection de carburant de 44,46 mm d'épaisseur
4P-2948: Bague de guidage de pompe d'injection de carburant de 44,46 mm d'épaisseur

Bague en acier pour guide de pompe d'injection de carburant de 44,46 mm d'épaisseur Cat®

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 4P-2948

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre intérieur (in): 2,92
Diamètre intérieur (mm): 74,07
Matière: Acier
Diamètre extérieur (in): 6,03
Diamètre extérieur (mm): 153,14
Épaisseur (in): 1,75
Épaisseur (mm): 44,46
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 4P-2948

PELLE HYDRAULIQUE

375-A L 375-A 245D

PELLE BUTTE

5080

MOTEUR DE CAMION

3406C 3406B

MOTEUR - INDUSTRIEL

3406C

STABILISATRICE DE SOL

SS-250B

RECYCLEUSE MALAXEUSE

RM-250C RM-350B RM-350

CHARGEUSE SUR PNEUS

980G II 980C 980F 980G 980F II

GROUPE ÉLECTROGÈNE

3406C

RECYCLEUSE DE CHAUSSÉE

RM-350B RR-250B

DÉCAPEUSE SUR PNEUS

623F 627F 623E 621E 621F 621B

COMPACTEUR À DÉCHÊTS

826C 826G 826G II

FRAISEUSE DE CHAUSSÉE

PM-465

ALTERNATEUR

SR4 SR4B

MOTEUR INDUSTRIEL

3406C

TRACTEUR À CHAÎNES

D8R D8GC D8N D8 GC D8R II

NIVELEUSE

16G 16H NA

MÉLANGEUR STABILISATEUR

SM-350

MOTEUR MARIN

3406B 3406C

COMPACTEUR DE SOL

825G 825C

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

583R 587R 578

MOTEUR DE GROUPE ÉLECTROGÈNE

3406C 3406B

TRACTEUR SUR PNEUS

621 627B 627E 623B 627F 623E 623F 621B 621E 621F 814B 824G II 824G 824C

TOMBEREAU ARTICULÉ

D400 D400E D40D D400D D350E D35HP

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée