AccueilOutils d'attaque du solLames de coupe du godet et protection de la lameLames de coupe de godet4T-7142: Lame de coupe extra-robuste, côté droit
AccueilOutils d'attaque du solLames de coupe du godet et protection de la lameLames de coupe de godet4T-7142: Lame de coupe extra-robuste, côté droit
4T-7142: Lame de coupe extra-robuste, côté droit

Lames de coupe 35 mm

Marque: Cat

Images du produit
4T-7142: Lame de coupe extra-robuste, côté droit
4T-7142: Lame de coupe extra-robuste, côté droit
4T-7142: Lame de coupe extra-robuste, côté droit
4T-7142: Lame de coupe extra-robuste, côté droit
4T-7142: Lame de coupe extra-robuste, côté droit
4T-7142: Lame de coupe extra-robuste, côté droit

Lames de coupe 35 mm

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 4T-7142

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Hole Spacing (in): 6,732
Edge Length (in): 3 937,008
Thickness (mm): 35,0
Width (in): 15,984
Wear or Durability: Standard
Edge Length (mm): 99 999,99
Width (mm): 406,0
End 1 Hole Offset (in): 3 937,008
Position: RH
Hole Quantity: 4
Edge Shape: Continuous
End 1 Hole Offset (mm): 99 999,99
Thickness (in): 1,378
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 171,0
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 4T-7142

CHARGEUSE SUR PNEUS

988K 980C 980F

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée