Description :
Les silentblocs permettent de fixer et de positionner les systèmes, de gérer leur déplacement et d'isoler les composants par rapport à la structure environnante (vibration, choc, bruits).
Les montages à bague sont des composants cylindriques en caoutchouc dotés d'un manchon intérieur en acier. Ils peuvent être droits ou à brides (avec lèvre). Certains sont installés dans un manchon extérieur.
Attributs :
Les systèmes de montage Cat® sont conçus pour réduire la tension et les contraintes des composants installés, afin d'en accroître la durée de vie et les performances, et de contribuer au confort de l'utilisateur. Le système entier (silentblock, matériau, position, matériel, etc.) est optimisé et validé afin de répondre à des exigences applicatives spécifiques.
Les montages à bague sont principalement conçus pour supporter des charges radiales, et certains peuvent permettre la rotation. Ils font généralement l'objet d'un emmanchement serré dans la structure de soutien, pour une connexion robuste et stable. Il est également possible d'installer des bagues dotées de manchons extérieurs dans une structure de soutien de type « cap-and-saddle ».
Applications :
Les supports de douilles sont utilisés dans une large gamme de systèmes de montage Cat, tels que le groupe motopropulseur, le refroidisseur, les systèmes électroniques, la cabine, les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, et les systèmes hydrauliques.