AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesAutres joints4W-2607: Joint de vilebrequin de 311,40 mm de diamètre
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesAutres joints4W-2607: Joint de vilebrequin de 311,40 mm de diamètre
4W-2607: Joint de vilebrequin de 311,40 mm de diamètre

Le joint de vilebrequin Cat® de type rotatif, conçu pour la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, assure l'étanchéité, évite les fuites et maintient le moteur en bon état

Marque: Cat

Images du produit
4W-2607: Joint de vilebrequin de 311,40 mm de diamètre
4W-2607: Joint de vilebrequin de 311,40 mm de diamètre
4W-2607: Joint de vilebrequin de 311,40 mm de diamètre
4W-2607: Joint de vilebrequin de 311,40 mm de diamètre
4W-2607: Joint de vilebrequin de 311,40 mm de diamètre

Le joint de vilebrequin Cat® de type rotatif, conçu pour la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, assure l'étanchéité, évite les fuites et maintient le moteur en bon état

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 4W-2607

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre d'alésage (in): 12,26
Diamètre d'alésage (mm): 311,4
Largeur hors tout (in): 0,63
Largeur hors tout (mm): 16,0
Matériau principal d'étanchéité: PTFE (Polytétrafluoroéthylène)
Type de joint: Type à lèvre
Diamètre d'arbre (in): 10,734
Diamètre d'arbre (mm): 272,64
Version: CNPI
Material: Plastic Plastic,Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 4W-2607

MOTEUR INDUSTRIEL

D398 D399 D379 D379B D398B

MOTEUR MARIN

D379A D379B D398A D398B D399

MOTEUR DE GROUPE ÉLECTROGÈNE

D399 D379B D398B

MOTEUR À GAZ

G398 G399 G379 G379A

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée