Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilBoulonnerie, joints et consommablesInformations, messages et marquages515-7834: Film d'identification CAT
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesInformations, messages et marquages515-7834: Film d'identification CAT
515-7834: Film d'identification CAT

Autocollant d'identification de 849,6 mm de long Cat® pour le côté gauche de la flèche

Marque: Cat

Images du produit
515-7834: Film d'identification CAT
515-7834: Film d'identification CAT
515-7834: Film d'identification CAT
515-7834: Film d'identification CAT
515-7834: Film d'identification CAT

Autocollant d'identification de 849,6 mm de long Cat® pour le côté gauche de la flèche

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 515-7834

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type: Autocollant de marque déposée
Couleur du film: Noir
Couleur des lettres: Blanc
Longueur (mm): 850,0
Largeur (mm): 480,0
Longueur (in): 33,45
Largeur (in): 18,9
Material: PVC Plastic
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 515-7834

PELLE HYDRAULIQUE

320 340 330 352 330GC 320 GC 349 330 GC 336 323 336 GC 345 GC

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée