AccueilTrain de roulementComposants de chaîneAxes de chaîne527-8784: Goupille de chaîne
AccueilTrain de roulementComposants de chaîneAxes de chaîne527-8784: Goupille de chaîne
527-8784: Goupille de chaîne

Goupille de chaîne lubrifiée et scellée à usage normal

Marque: Cat

Images du produit
527-8784: Goupille de chaîne
527-8784: Goupille de chaîne
527-8784: Goupille de chaîne
527-8784: Goupille de chaîne
527-8784: Goupille de chaîne

Goupille de chaîne lubrifiée et scellée à usage normal

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 527-8784

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur (mm): 307,0
Diamètre (mm): 37,0
Longueur (in): 8,15
Diamètre (in): 1,44
Hole Option For Cartridge Pin: Blind
Head Option: No
Overall Length (mm): 207,0
Master Option: No
Pin Outside Diameter (mm): 36,63
Overall Length (in): 8,15
Hole Depth (in): 7.795
Hole Depth (mm): 198
Pin Inside Diameter (in): 0.591
Pin Outside Diameter (in): 1,442
Pin Inside Diameter (mm): 15
Retention Option: Press Fit
Material: Carbon Steel,Alloy Iron,Boron Steel,Alloy Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 527-8784

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée