Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielRondelles et entretoises5H-4342: RONDELLE
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielRondelles et entretoises5H-4342: RONDELLE
5H-4342: RONDELLE

RONDELLE PLATE

Marque: Cat

Images du produit
5H-4342: RONDELLE
5H-4342: RONDELLE

RONDELLE PLATE

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 5H-4342

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre extérieur (mm): 38,1
Diamètre extérieur (in): 1,5
Épaisseur (mm): 6,35
Épaisseur (in): 0,25
Correspond aux tailles de boulon (mm): M16
Correspond aux tailles de boulon (in): 5/8
Matière: Acier inoxydable,Acier inoxydable
Type de rondelle: RONDELLE PLATE
Inside Diameter (mm): 16,67
Outside Diameter (in): 1,5
Outside Diameter (mm): 38,1
Inside Diameter (in): 0,656
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 5H-4342

MOTEUR INDUSTRIEL

D342 D343 D342C D353C D353E D353D

TRACTEUR À CHAÎNES

D8H D9E D9G

MOTEUR MARIN

D353E D337 D326F D337F D342C D353C D353D D342 D343

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

583H 594

MOTEUR À GAZ

G343 G353D G342C

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée