Accueil5P-7498: Boulon à tête 12 points
Accueil5P-7498: Boulon à tête 12 points
5P-7498: Boulon à tête 12 points

Boulon à tête 12 points

Marque: Cat

Images du produit
5P-7498: Boulon à tête 12 points
5P-7498: Boulon à tête 12 points
5P-7498: Boulon à tête 12 points
5P-7498: Boulon à tête 12 points
5P-7498: Boulon à tête 12 points

Boulon à tête 12 points

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 5P-7498

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur du boulon (in): 6
Diamètre de la bride (in): 0,66
Bolt Length (mm): 152,4
Type de boulon: Boulon à tête 12 points
Hauteur de la tête (in): 0,44
Longueur de serrage (in): 4,625
Grip Length (mm): 117,48
Entraînement (in): 7/16
Matière: ACIER,Acier au carbone
Thread: Coarse
Taille de filet (in - TPI) (in): 7/16-14
Désignation des matériaux: Marquage de la tête - 7 lignes radiales (résistance à la traction minimale 170 ksi)
Thread Size (in): 0.017
Thread Size (mm): 0.4375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x14
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 5P-7498

PELLE HYDRAULIQUE

225

FORESTIÈRE

227

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée