Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్5P-7498: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్
హోమ్5P-7498: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్
5P-7498: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్

12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
5P-7498: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్
5P-7498: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్
5P-7498: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్
5P-7498: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్
5P-7498: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్

12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 5P-7498 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
బోల్ట్ పొడవు (ఇంచులలో): 6
ఫ్లాంజ్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.66
Bolt Length (mm): 152.4
బోల్ట్ రకం: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్
హెడ్ ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.44
గ్రిప్ పొడవు (ఇంచులలో): 4.625
Grip Length (mm): 117.48
డ్రైవ్ (ఇంచులలో): 7/16
మెటీరియల్: స్టీల్,కార్బన్ స్టీల్
Thread: Coarse
థ్రెడ్ పరిమాణం (ఇంచులలో - TPI) (ఇంచులలో): 7/16-14
మెటీరియల్ వివరణ: హెడ్ ​​మార్కింగ్ - 7 రేడియల్ లైన్లు (170 ksi అల్టిమేట్ టెన్సిల్ స్ట్రెంత్)
Thread Size (in): 0.017
Thread Size (mm): 0.4375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x14
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 5P-7498కి అనుకూల మోడల్‌లు

లాగర్

227

ఎక్స్‌కవేటర్

225

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది