Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
607-0593: Kit de réservoir d'eau

607-0593: Kit de réservoir d'eau

Kit réservoir d’eau Cat®

Marque: Cat

Images du produit

Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

081-2595: Coude pour filtre à eau 1/2

Quantité: 2

116-2001: Crépine pour réservoir de pulvérisation d'eau

Quantité: 1

124-6256: Collier de flexible marin de 11,00 mm minimum avec renfort

Quantité: 4

140-3599: Insert en nylon de pompe à diaphragme de pulvérisation d'eau

Quantité: 3

156-0283: Rondelle rigide de 2,5 mm d'épaisseur

Quantité: 4

1S-9593: Bride pour câblage (attache zip)

Quantité: 2

249-0549: RÉSERVOIR

Quantité: 1

257-3140: Support de 5 mm d’épaisseur

Quantité: 4

268-0952: PLAQUE

Quantité: 4

268-6353: Couvercle de réservoir de pulvérisation d'eau

Quantité: 1

346-1832: Pompe à membrane 12 VDC

Quantité: 1

4P-7428: Attache d'échelle en acier

Quantité: 2

580-2447: Faisceau de câblage

Quantité: 1

5C-7261: Écrou hexagonal M8 x 1,25 mm

Quantité: 4

5P-1505: FLEXIBLE - STK - MESURE : CM

Quantité: 42

6V-7357: Vis à pans creux hexagonal M6 - 1 x 25 mm

Quantité: 4

8T-4171: Boulon à tête six pans M6 de taille 1 x 12 mm

Quantité: 7

8T-4205: Rondelle rigide de 2 mm d’épaisseur

Quantité: 11

8T-4224: Rondelle dure de diamètre intérieur 8,8 mm

Quantité: 4

8T-6912: Boulon à tête six pans, fileté M8 x 1,25

Quantité: 4

Affichage de 1 à 20 sur 20

Description relative au numéro de pièce 607-0593

Les kits de réservoir d’eau fournissent aux équipements ou aux machines une source d’eau à utiliser avec les kits de pulvérisation sur les brosses, les fraiseuses de chaussée et les scies.

Spécifications pour le numéro de pièce 607-0593

Unités de mesure

    Poids (lb):

    26,87

    Material:

    Acrylic Adhesive

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 607-0593

BALAI D'ANGLE

BU115 BU118

BROSSE UTILITAIRE

BU115 BU118

Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée