AccueilCircuit hydrauliqueAssemblages de distributeur et composantsComposants de distributeur623-4233: Assemblage de collecteur
AccueilCircuit hydrauliqueAssemblages de distributeur et composantsComposants de distributeur623-4233: Assemblage de collecteur
623-4233: Assemblage de collecteur

Cat® groupe de collecteur (assemblage soupape de rangée)

Marque: Cat

Images du produit
623-4233: Assemblage de collecteur
623-4233: Assemblage de collecteur
623-4233: Assemblage de collecteur
623-4233: Assemblage de collecteur
623-4233: Assemblage de collecteur

Cat® groupe de collecteur (assemblage soupape de rangée)

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 623-4233

Description :
Cat® groupe collecteur doit être utilisé avec les conduites de fluides qui alimentent les vérins hydrauliques qui alimentent les équipements de la machine. Un collecteur hydraulique est un bloc-circuit qui accueille les soupapes de commande et d’écoulement liquide. Les Cat® ainsi que les collecteurs sont conçus pour réguler, diriger ou contrôler le flux d’un liquide (gaz, liquides, solides liquides ou slurries) en ouvrant, en fermant ou en obstruant partiellement différents modes de passage.

Applications :
pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter votre Manuel du propriétaire ou contacter votre concessionnaire Cat® local.
~

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 623-4233

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur hors tout (mm): 127,0
Longueur hors tout (in): 5,0
Hauteur hors tout (mm): 49,0
Hauteur hors tout (in): 1,93
Largeur hors tout (mm): 121,1
Largeur hors tout (in): 4,77
Matière: Acier
Poids (kg): 4,57
Poids (lb): 10,07
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 623-4233

CHARGEUSE SUR PNEUS

908 907 906

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée