Caterpillar

Sélectionner l'équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré. Réessayez.
S'inscrire
Caterpillar

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner l'équipement

AccueilChaîne cinématiqueRéducteurRéducteurs6G-7213: Support - Planétaire
Accueil
Chaîne cinématiqueRéducteurRéducteurs
6G-7213: Support - Planétaire
6G-7213: Support - Planétaire

Support de planétaire Cat®

Marque: Cat

Images du produit
6G-7213: Support - Planétaire
6G-7213: Support - Planétaire
6G-7213: Support - Planétaire
6G-7213: Support - Planétaire
6G-7213: Support - Planétaire

Support de planétaire Cat®

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 6G-7213
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 6G-7213

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Désignation des matériaux: Fonte
Diamètre extérieur (mm): 260
Longueur hors tout (mm): 174,8
Diamètre extérieur (in): 10,236
Longueur hors tout (in): 6,881
Material: Ductile (Spheroidal) Iron,Gray (Flake) Iron
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 6G-7213

NIVELEUSE

120K 120H ES 120H 120G 120 120 GC 135H 135H NA 120H NA 120K 2

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert