Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilMoteurCircuit de refroidissementVentilateurs et composantsVentilateurs6N-2687: Ventilateur à croisillon
AccueilMoteurCircuit de refroidissementVentilateurs et composantsVentilateurs6N-2687: Ventilateur à croisillon
6N-2687: Ventilateur à croisillon

Le ventilateur araignée Cat® facilite la circulation de l'air et la dissipation de la chaleur et maintient une température de fonctionnement optimale

Marque: Cat

Images du produit
6N-2687: Ventilateur à croisillon
6N-2687: Ventilateur à croisillon

Le ventilateur araignée Cat® facilite la circulation de l'air et la dissipation de la chaleur et maintient une température de fonctionnement optimale

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 6N-2687

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur (mm): 1 206,5
Hauteur (in): 3,5
Largeur (mm): 1 130,3
Longueur (in): 47,5
Hauteur (mm): 88,9
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 6N-2687

TRACTEUR À CHAÎNES

824S 825

MOTEUR - INDUSTRIEL

3456 C-16 C15 C18

CHARGEUSE SUR PNEUS

980C 980F 980F II

TRACTEUR SUR PNEUS

824C

PRODUITS DU SECTEUR MINIER ÉLARGI

R1600 R2900 R1700 II R2900G R1700G R1600G R1600H

COMPACTEUR DE TERRASSEMENT

825C 826C

CHARGEUSE À CHAÎNES

983B

PRODUITS PÉTROLIERS

C15 C18 TH48-E80 TH35-C15I

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée