AccueilFlexibles et tubesTubes, ensembles tubes et composants de tubeTuyaux6N-3025: Tube d'eau de diamètre extérieur 47,62 mm
AccueilFlexibles et tubesTubes, ensembles tubes et composants de tubeTuyaux6N-3025: Tube d'eau de diamètre extérieur 47,62 mm
6N-3025: Tube d'eau de diamètre extérieur 47,62 mm

Ensemble de canalisations en acier Cat®

Marque: Cat

Images du produit
6N-3025: Tube d'eau de diamètre extérieur 47,62 mm
6N-3025: Tube d'eau de diamètre extérieur 47,62 mm
6N-3025: Tube d'eau de diamètre extérieur 47,62 mm
6N-3025: Tube d'eau de diamètre extérieur 47,62 mm
6N-3025: Tube d'eau de diamètre extérieur 47,62 mm

Ensemble de canalisations en acier Cat®

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 6N-3025

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur (mm): 523,24
Hauteur (in): 4,9
Largeur (mm): 104,14
Longueur (in): 20,6
Hauteur (mm): 124,46
Material: Structural Steel,Alloy Mixed: Metal,Alloy Steel,Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 6N-3025

MOTEUR - MACHINE

3208 3408

Solutions de constructeur d'origine

3412C

CHARGEUSE SUR PNEUS

988F 992D 992C 990

TRACTEUR

772B 768C

GROUPE ÉLECTROGÈNE

3408C 3412C 3412

DÉCAPEUSE SUR PNEUS

657E

COMPACTEUR À DÉCHÊTS

836

FRAISEUSE DE CHAUSSÉE

PR-1000C PR-1000 PM-565 PR-750B

ALTERNATEUR

SR500 SR4 WEG

MODULE D'ALIMENTATION

PM3412

TOMBEREAU DE CARRIÈRE

771C 775B

MOTEUR INDUSTRIEL

3412 3412C 3408B 3408C

TRACTEUR À CHAÎNES

D8L D9R

MOTEUR MARIN

3408B 3408C 3412C 3412D 3412 3408

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

589

MOTEUR DE GROUPE ÉLECTROGÈNE

3412 3408B 3408C 3408 3412C

TRACTEUR SUR PNEUS

631D 631E 637D 637E 633D 834B

BULLDOZER

834U 834S

AUTOPOMPE

SPS342 SPT342 SCT673

TOMBEREAU

769C 773B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée