AccueilCircuit électrique et circuit électroniqueFeux et accessoires d'éclairageAccessoires d'éclairageAutres accessoires d'éclairage6N-7982: Lampes électriques étanches
AccueilCircuit électrique et circuit électroniqueFeux et accessoires d'éclairageAccessoires d'éclairageAutres accessoires d'éclairage6N-7982: Lampes électriques étanches
6N-7982: Lampes électriques étanches

Feux stop 24 V, 50/18 W

Marque: Cat

Images du produit
6N-7982: Lampes électriques étanches
6N-7982: Lampes électriques étanches

Feux stop 24 V, 50/18 W

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 6N-7982

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Puissance (watts): 50/18
Couleur de la lentille: Rouge
Tension (volts): 24
Numéro ANSI: 4825R
Description: Feux stop
Profondeur (in): 2,78
Diamètre (mm): 113,3
Profondeur (mm): 70,6
Diamètre (in): 4,46
Material: Glass Ceramic
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 6N-7982

TOMBEREAU DE CHANTIER

776 772 785 777 789 769C 777B 773B 772B 768C 776B 776

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

621E 623E 621E 623F 633E 631E 637E 623E 627E

CHARGEUSE SUR PNEUS

972G II 980G 980G II

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée