AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints toriques6V-2305: JOINT TORIQUE
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints toriques6V-2305: JOINT TORIQUE
6V-2305: JOINT TORIQUE

Bague d'étanchéité

Marque: Cat

fallback-image
6V-2305: JOINT TORIQUE

Bague d'étanchéité

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 6V-2305

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre intérieur (mm): 660,4
Désignation des matériaux: Le silicone fonctionne bien dans une large plage de températures (extrêmement faibles à modérément élevées) se révèle excellent dans les applications de type air. Il est également compatible avec l'huile moteur. Parce qu'il présente une résistance limitée à l'abrasion et aux coupures, il est plus adapté aux applications basse pression. Le silicone ne doit pas être utilisé avec du carburant Diesel, du liquide de refroidissement/de l'urée, de l'huile hydraulique, du liquide de transmission automatique ou du bioDiesel.
Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
Diamètre de la section (mm): 12,7
Diamètre de la section (mm): 0,5
Diamètre intérieur (in): 26,0
Matière: VMQ - Silicone
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 6V-2305

CHARGEUSE SUR PNEUS

992D 992C

TRACTEUR

784B

TOMBEREAU

793 793B 793C 785 789 789B 785B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée