Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilBoulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesAxes de timonerie6W-7297: Goupille de timonerie à ressort de diamètre 19,2 mm
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesAxes de timonerie6W-7297: Goupille de timonerie à ressort de diamètre 19,2 mm
6W-7297: Goupille de timonerie à ressort de diamètre 19,2 mm

Goupille en acier de timonerie de ressort de 19,2 mm de diamètre Cat® utilisée dans le montage des ressorts de frein

Marque: Cat

Images du produit
6W-7297: Goupille de timonerie à ressort de diamètre 19,2 mm
6W-7297: Goupille de timonerie à ressort de diamètre 19,2 mm
6W-7297: Goupille de timonerie à ressort de diamètre 19,2 mm
6W-7297: Goupille de timonerie à ressort de diamètre 19,2 mm
6W-7297: Goupille de timonerie à ressort de diamètre 19,2 mm

Goupille en acier de timonerie de ressort de 19,2 mm de diamètre Cat® utilisée dans le montage des ressorts de frein

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 6W-7297

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type de goupille: Axe droit
Matière: Acier
Revêtement: Non plaqué
Diamètre de la goupille (mm): 29,0
Longueur (mm): 19,0
Aide au retrait/dispositif de retrait: Sans trou pour extracteur
Diamètre de la goupille (in): 1,14
Longueur (in): 0,75
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 6W-7297

COMPACTEUR DE SOL

825 825G II 825H 825G 825K 815K 815 825C

CHARGEUSE SUR PNEUS

972G II 814K 966K XE 980K HLG 980G II 966H 966G 972G 966K 980C 980F 972H 972K 980H 966G II 980G 980K 980F II

TRACTEUR SUR PNEUS

814 824G II 824 824H 824G 814K 824C 824K

CHARGEUSE

R1700 II

COMPACTEUR À DÉCHÊTS

826H 826K 816K 816 826 826C 826G 826G II

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée