Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Accueil7C-9576: ASS. INJECTEUR
Accueil7C-9576: ASS. INJECTEUR
7C-9576: ASS. INJECTEUR

Marque: Cat

Images du produit
7C-9576: ASS. INJECTEUR
7C-9576: ASS. INJECTEUR
Contacter le concessionnaire pour des options de rechange.

Marque: Cat

N'EST PLUS FABRIQUÉ
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 7C-9576


Les injecteurs fournissent la bonne quantité de carburant au bon moment dans un moteur à combustion interne. Cat® injecteurs constituent le meilleur choix quand vous devez réparer ou rénover un moteur Cat® diesel. Les injecteurs Cat® sont conçus spécialement pour votre moteur Cat® et les carburants à faible teneur en soufre et à faible lubrification. Vous bénéficiez d’une durée de vie optimale, d’une consommation de carburant et de performances globales, quelle que soit la puissance de l’équipement ou les conditions aux lesquelles elle doit endurer. Équipées de plongeurs enduits pour une résistance à l’usure maximale, chaque unité est testée rigoureusement, vous êtes donc sûr d’obtenir une fiabilité Cat® d’origine. Cela les distingue des marques de rechange conçues en marche arrière, susceptibles d’entraîner des pertes de puissance et de rendement énergétique pouvant atteindre 5 %.

  • Personne ne connaît mieux les circuits de carburant Cat® que Caterpillar.
  • La disponibilité en magasin réduit vos temps d'immobilisation et vous permet de retourner rapidement au travail.
  • Toutes les pièces de moteur diesel Cat® bénéficient d'une garantie complète de 12 mois.
  • Résultat : moins d'immobilisations et moins de frais de réparation, ce qui vous permet de réduire les coûts d'exploitation tout au long du cycle de vie de votre moteur.

~

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 7C-9576
Material: Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 7C-9576

MOTEUR INDUSTRIEL

3512 3516 3508

MOTEUR MARIN

3508 3516 3512

MOTEUR DE GROUPE ÉLECTROGÈNE

3516

MOTEUR DE VÉHICULE

3516 3512

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée