Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis7D-7453: Vis d'arrêt
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis7D-7453: Vis d'arrêt
7D-7453: Vis d'arrêt

Vis d'arrêt

Marque: Cat

Images du produit
7D-7453: Vis d'arrêt
7D-7453: Vis d'arrêt
7D-7453: Vis d'arrêt
7D-7453: Vis d'arrêt
7D-7453: Vis d'arrêt

Vis d'arrêt

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 7D-7453
Type de vis: Vis de réglage à pointe conique
Matière: Acier
Désignation des matériaux: Acier spécial trempé suivant ASTM F912(M)
Revêtement: Oxyde noir avec inhibiteur de corrosion
Fonctionnalité de verrouillage: Patch en nylon
Taille de filet (in - TPI) (in): 1/4-20
Longueur (in): 3,0
Type d'entraînement: Hexagonale intérieure
Entraînement (in): 1/8
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 7D-7453

ABATTEUSE-GROUPEUSE SUR PNEUS

2570D 2670D 573D 563D

TRACTEUR À CHAÎNES

D6K XL D6K LGP

NIVELEUSE

12G 16 140G 12F 16G 14G 14E

RIPPER SCARIFICATEUR

140G 12G 16G 130G

TRACTEUR DÉBARDEUR SUR PNEUS

535D 555D 545D

COMPACTEUR DE SOL

825K 815K

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

PL61

CHARGEUSE SUR PNEUS

972M XE 962M Z 993K 980K HLG 966M XE 988K 972K 972M 980K 980M 950M Z 814K 966K XE 966H 966K 966M 994K 950K 962K 950M 962M 982M

TRACTEUR SUR PNEUS

814K 834K 824K

CHARGEUSE À CHAÎNES

973D 953D 963D 963K

FOREUSE ROTATIVE

MD6310

COMPACTEUR À DÉCHÊTS

816 826K

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée