Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilChaîne cinématiqueArbres de transmission et jointsJoints7G-3265: Joint universel de 288,8 mm de long
AccueilChaîne cinématiqueArbres de transmission et jointsJoints7G-3265: Joint universel de 288,8 mm de long
7G-3265: Joint universel de 288,8 mm de long

Cat® Universal joint for main drive shaft

Marque: Cat

Images du produit
7G-3265: Joint universel de 288,8 mm de long
7G-3265: Joint universel de 288,8 mm de long
7G-3265: Joint universel de 288,8 mm de long
7G-3265: Joint universel de 288,8 mm de long
7G-3265: Joint universel de 288,8 mm de long

Cat® Universal joint for main drive shaft

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 7G-3265
Material: Alloy Mixed: Metal,Grease (Lanolin, Silicone) Fluid,Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 7G-3265

TRACTEUR À CHAÎNES

D9T D8L D9N

RIPPER

9 8

TREUIL

58 59N 58L 59L

BULLDOZER

9U 8S 8U 9SU 8A

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée