Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilCabinesAutres composants de cabine7G-6623: Attelage à contrepoids
AccueilCabinesAutres composants de cabine7G-6623: Attelage à contrepoids
7G-6623: Attelage à contrepoids

Cat® Counterweight Hitch is a mechanism for attaching and balancing on the equipment, ensuring stability during operation by distributing weight effectively

Marque: Cat

fallback-image
7G-6623: Attelage à contrepoids

Cat® Counterweight Hitch is a mechanism for attaching and balancing on the equipment, ensuring stability during operation by distributing weight effectively

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 7G-6623
Matière: Acier spécial faiblement allié,Acier au carbone
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 7G-6623

TRACTEUR À CHAÎNES

D7R D6T XW D6T LGP D7H D6R III D9 D6T XL D10N D6 D8 D7 D8T D8R D8L D8GC D10R D10T2 D8N D10T D6XE D7R LGP D8 GC D9T D9R D6T LGPPAT D8R II D9L D9N D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D7R II D6R XL D9 GC D6T D6R LGP D7R XR D7E LGP D7E

RIPPER

10 7 9 8

TREUIL

59N 59L 58L 57H 57 59 58

BULLDOZER

8S 8U 9C 9U 10SU 9S 9SU 7SU 7A 7S 7U 10U 8SU 8A

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée