AccueilFournitures d'atelierPeintures7N-0296: Cylindre d'éther
Accueil7N-0296: Cylindre d'éther

Description relative au numéro de pièce 7N-0296

Description :
Aide au démarrage par temps froid

Attributs :
• Capacité de cylindre : 18 oz (510 g)
• Construction robuste
• Démarrages rapides à partir de -45,5 °C (-50 °F)
• Installation facile, serrage manuel
• Diamètre de 7,6 cm (3 in)
• Pour systèmes de tir mesuré

Avertissement:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Spécifications pour le numéro de pièce 7N-0296

    Taille/Type (g):

    510

    Taille/Type (oz):

    18

    Material:

    Carbon Steel, Alloy Mixed: Metal

Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée