Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilMoteurCircuit de carburantPompes d'alimentation7W-6722: Ensemble actionneur
AccueilMoteurCircuit de carburantPompes d'alimentation7W-6722: Ensemble actionneur
7W-6722: Ensemble actionneur

Actionneur

Marque: Cat

Images du produit
7W-6722: Ensemble actionneur
7W-6722: Ensemble actionneur

Actionneur

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 7W-6722

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur (mm): 337,82
Hauteur (in): 7,0
Largeur (mm): 185,42
Longueur (in): 13,3
Hauteur (mm): 177,8
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 7W-6722

MODULE D'ALIMENTATION

PM3516 PM3512 PM3508

MOTEUR POUR L'INDUSTRIE DU PÉTROLE

3516 3512

MOTEUR INDUSTRIEL

3512B 3508 3512 3516

MOTEUR POUR LOCOMOTIVES

3516

ENSEMBLE PÉTROLIER

3508

GROUPE ÉLECTROGÈNE

SR5 3508 3508C 3516 3512 3512B

MOTEUR DE GROUPE ÉLECTROGÈNE

3508 3512 3516

MOTEUR À GAZ

G3512 G3516

MOTEUR DE VÉHICULE

3516 3512

ALTERNATEUR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée