AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis7X-3186: Boulon à tête six pans
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis7X-3186: Boulon à tête six pans
7X-3186: Boulon à tête six pans

Boulon à tête six pans

Marque: Cat

Images du produit
7X-3186: Boulon à tête six pans
7X-3186: Boulon à tête six pans
7X-3186: Boulon à tête six pans
7X-3186: Boulon à tête six pans
7X-3186: Boulon à tête six pans

Boulon à tête six pans

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 7X-3186

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur du boulon (in): 2.125
Bolt Length (mm): 53,98
Hauteur de la tête (in): 0,29
Type de boulon: Boulon à tête six pans
Revêtement: Galvanisé
Longueur de serrage (in): 1,125
Entraînement (in): 9/16
Matière: ACIER,Acier au carbone,Alliage de zinc
Grip Length (mm): 28,58
Thread: Coarse
Désignation des matériaux: SAE J429 Classe 8. Marquage de la tête - 6 lignes radiales (résistance à la traction minimale 150 ksi)
Taille de filet (in - TPI) (in): 3/8-16
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 7X-3186

PELLE HYDRAULIQUE

235C 235D 245 245D 245B

MOTEUR POUR L'INDUSTRIE DU PÉTROLE

3516C 3516B C280-12 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B

COMPACTEUR PNEUMATIQUE

CW34 CW-34

PELLE BUTTE

235C

MOTEUR - MACHINE

3408

TRACTEUR

768C

COMPACTEUR À DÉCHÊTS

836H

TOMBEREAU DE CARRIÈRE

771C 775D 773E

CHARGEUR À BRAS TÉLESCOPIQUE

TL642C TL1055C TL1255C TL943C

MOTEUR

G3520

MOTEUR DE GROUPE ÉLECTROGÈNE

3406C 3406B 3412 3208 3408B 3408C G3520 3412C C280-16 3616 3408

TRACTEUR SUR PNEUS

834H

AUTOPOMPE

SPF743

TOMBEREAU

785 775E 793D 793B 793C 777F 773E 785G 772 773D 770 769C 785C 785D 797B

TRANSMISSION POUR L'INDUSTRIE DU PÉTROLE

CX48-P2300

TOMBEREAU DE CHANTIER

773 785D 785 3508B

APPLICATIONS AUXILIAIRES MARINES

3516C 3512C 3512B

MOTEUR - INDUSTRIEL

LD700E

CHARGEUSE SUR PNEUS

966F II 988H 966F 970F

GROUPE ÉLECTROGÈNE

G3520 G3516 C15 3512 C32 GENSET 3512C 3512B 3408C C32 G3306 3516C G3412 3516E

COUTEAU ROTATIF

RC20

ALTERNATEUR

SR4

MOTEUR INDUSTRIEL

3516B 3412 3408B 3408C 3508B 3512B 3512C

GROUPE ÉLECTROGÈNE POUR L'INDUSTRIE DU PÉTROLE

3512C

MOTEUR MARIN

3512C C280-16 C280-12 3408B 3408C 3412 3406C 3408 3516B 3516C

MOTEUR À GAZ

G3306 G3412 G3408 G3406 G3520 G3516 G3508

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée