8C-7320: KIT-POMPE DE TRANSMISSION
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienChaîne-cinématique et directionKit de joints statiques de chaîne cinématique8C-7320: KIT-POMPE DE TRANSMISSION

8C-7320: KIT-POMPE DE TRANSMISSION

Kit de pompe de transmission

Marque: Cat

fallback-image

8C-7320: KIT-POMPE DE TRANSMISSION

Kit de pompe de transmission

Marque: Cat

Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

175-7897: Joint torique de 78,97 mm de diamètre intérieur

Quantité: 1

1H-5728: Joint torique de 63,09 mm de diamètre intérieur

Quantité: 2

2D-8009: Joint torique de 142,47 mm de diamètre intérieur

Quantité: 8

2H-3843: Joint à lèvre de 53,98 mm de diamètre interne

Quantité: 1

2H-3931: Joint torique de 82,14 mm de diamètre intérieur

Quantité: 1

2K-8257: Joint torique de 148,82 mm de diamètre intérieur

Quantité: 1

3J-1907: Joint torique NBR 90A de 1,98 x 11,89 mm

Quantité: 4

8M-5248: Joint torique VMQ 70A 3,53 x 28,17 mm

Quantité: 12

Affichage de 1 à 8 sur 8

Description relative au numéro de pièce 8C-7320

Description : Ce kit de joints statiques pour transmission contient tous les joints statiques, joints et joints toriques nécessaires à la rénovation de la pompe à huile de transmission lors d’une révision générale de la transmission. Attributs : Un kit de joints statiques de transmission Cat® vous permet de commander un numéro de pièce unique contenant tous les composants de l’application, tout en intégrant les modifications apportées aux derniers changements de conception. Applications recommandées : Toutes les applications

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le 1,3-butadiène, qui est connu de l'État de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

Spécifications pour le numéro de pièce 8C-7320

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 8C-7320

TRACTEUR À CHAÎNES

D8L D9N

RIPPER

9

TREUIL

59N 58 58L 59L

BULLDOZER

9SU 9U

Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée