Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilOutils d'attaque du solMatériel et retenue pour outils d'attaque du solRondelles d'outils d'attaque du sol8M-7145: Rondelle de 10,2 mm de diamètre intérieur
AccueilOutils d'attaque du solMatériel et retenue pour outils d'attaque du solRondelles d'outils d'attaque du sol8M-7145: Rondelle de 10,2 mm de diamètre intérieur
8M-7145: Rondelle de 10,2 mm de diamètre intérieur

RONDELLE PLATE

Marque: Cat

Images du produit
8M-7145: Rondelle de 10,2 mm de diamètre intérieur
8M-7145: Rondelle de 10,2 mm de diamètre intérieur
8M-7145: Rondelle de 10,2 mm de diamètre intérieur
8M-7145: Rondelle de 10,2 mm de diamètre intérieur
8M-7145: Rondelle de 10,2 mm de diamètre intérieur

RONDELLE PLATE

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 8M-7145

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: ACIER TREMPÉ,Acier spécial faiblement allié,Alliage de zinc
Type de rondelle: RONDELLE PLATE
Correspond aux tailles de boulon (in): 3/8
Correspond aux tailles de boulon (mm): M10
Revêtement: Le phosphate de zinc + huile offre une protection contre la corrosion jusqu’au point d’assemblage (peinture recommandée pour les applications externes). Résistance aux vapeurs salines pendant 72 heures à la rouille rouge. Couleur de revêtement - gris foncé à noir.
Diamètre extérieur (in): 1,122
Diamètre extérieur (mm): 28,5
Épaisseur (in): 0,197
Épaisseur (mm): 5,0
Diamètre intérieur (mm): 10,2
Diamètre extérieur (mm): 28,5
Outside Diameter (in): 1,122
Inside Diameter (in): 0,402
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 8M-7145

FLÈCHE

120C

MOTEUR POUR L'INDUSTRIE DU PÉTROLE

3516 3512 C15 C13 C18 3516B C280-12 3512B

MOTEUR POUR LOCOMOTIVES

3516 3512 3516B C32 3512B 3508 3508B

TRACTEUR DÉBARDEUR SUR PNEUS

518C 535B 528B 525B 525 518 515 528 545 530B 508

TRACTEUR

784C 784B 776 776D 776C 776B 768C

COMPACTEUR À DÉCHÊTS

836 826 836K 816 826C 826K 816B 816F

DÉBARDEUR À CHAÎNES

D5HTSK II 527 517 D4HTSK III D4HTSK II

TRACTEUR À CHAÎNES

D6D SR D6H II D3C II D10 D4H III D3B D3C D4B D7R SERIES D4H D4C D4D D4E D5B D5C D5H D5E D6E SR D6C D6D D6R D6E D6G D6H D6G SR D9 D5 D8 D10N D10R D10T D4E SR D11N D11R D11T D6H XL D6GC D5H XL D7G2 D7R D7F D7G D7H D8T D8R D8K D8L D8N D8H D9G D9T D9R D8R II D9L D9N D9H D4H XL D4C II D7R II

NIVELEUSE

120H 120G 120B 140B 140H 140G 130G 143H 163H NA 140H ES 160H ES 12H NA 140H NA 140 14G 14E 12H 12G 120 160H 160G 12F 12E 160H NA 12H ES 14H NA

RIPPER SCARIFICATEUR

140G 130G 12G

MOTEUR

C15 C18 C13B C32B INDUSTRIAL G3406 G3520J G3412C 3512PETROL 3516PETROLEUM C27 INDUSTRIAL

FINISSEUR

AP-600D AP-655D AP-555E AP-1050 AP-1000

MOTEUR DE GROUPE ÉLECTROGÈNE

3406C 3406E 3406B 3408B 3408C 3608 3606 G3412C 3516B G3520B 3304B 3512B 3306B POWER SYS G3516B G3516 G3512 3508B 3116 3114 3306 3304 3412 3412C 3508 C280-16 3616 3406 3408 3512 3516

UNITÉ D'ALIMENTATION HYDRAULIQUE MOBILE

390F

PELLE POUR MANUTENTION

MH3295

CHARGEUSE

R1300 R1300G

TOMBEREAU ÉJECTEUR

740

TOMBEREAU ARTICULÉ

D35HP D30C D30D D250E II D35C D250E D250B D25D D25C D350E D350D D350C D300E II D300E D300D D300B D400E 740C D400D 740 GC 745C D400 D40D 735C 745

GROUPE ÉLECTROGÈNE-MILITAIRE

3608

TRANSMISSION POUR L'INDUSTRIE DU PÉTROLE

CX38-P892

TOMBEREAU DE CHANTIER

789D 772 770 785D

CHARGEUSE INDUSTRIELLE

IT12 IT28 IT18 IT24F IT12B IT28B IT18F IT18B

MOTEUR - INDUSTRIEL

3406B 3406C 3516B

STABILISATRICE DE SOL

SS-250B SS-250

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS

W330B

CHARGEUSE SUR PNEUS

960F 972G 988 XE 988GC 950B 950E 950F 986K G926 G910 988B 988F G916 988K 966D 966C 966F 966E G936 966G 966R 930R 930T 936E 936F 926E 990 II 988F II 986 980 988 994 990 916 920 988K XE 926 930 936 950 980F II 966F II 950B/950E 980B 992D 980C 992C 980F 992G 994D 970F 950F II

GROUPE ÉLECTROGÈNE

G3406 G3520 G3516 G3512 G3508 3508 3412C 3304B G3412 CG137-12 3516 3512 G3516B 3508B C175-16 G3412C G3520B G3520K 3512B 3408C 3406C 3516B G3512K

TREUIL

528 518 54H 57H 56H 53 57 56 55 54 59 58 59N 59L 58L

MODULE D'ALIMENTATION

PP3516 PM3508 XQG400 PM3516 PM3512 PMG3516

MOTEUR MARIN

3208 3304 3306 3412 3408 3406 3516 3512 3508 D330A D330B D330C 3508B 3408B 3406B 3406C 3516B 3516C C280-16 C280-12 3306B 3512B D333A D333B D333C 3412C 3412E 3412D 3304B C280-6 C280-8

PELLE HYDRAULIQUE POUR EXPLOITATION MINIÈRE

5230B 5130 5130B

COMPACTEUR DE SOL

825 815 825K 825C 815B 815F

ENSEMBLE PÉTROLIER

TH48-E70 3508 CX31-C18I TH48 CX31-C11I CX35-C18I CX31-C15I CX31-C13I CX31 CX31-P600

BULLDOZER

834U 834S 6 9SU 8SU D5C PAT 10SU 7SU 6SU 11SU 7S LGP 8S 8U 9C 9U 9S 4S 4P 5A D5C PATLGP 5P 5S 6A 6S 11U 7A 7S 7U 10U 8A 3S 5A PAT 3P 4A

PELLE HYDRAULIQUE

330 L 215B 215C 215D 374F L E300B 225B 225D 330B LN 219D 330-A L EL300 330 LN M325C 350-A L 229D 350 L 330-A L 374F E240 EL240 235B 235C 235D E180 330B 245B 390F L MH3295 E300 EL180 390F 350-A 330B L 229 225 235 219 215 330-A 395 330-A LN 245 EL300B 374

PELLE BUTTE

235C

MOTEUR - MACHINE

3408 C27 3304 3204 3208

TRACTEUR POUR PASSAGE À GUÉ

D7R II

CHARGEUSE À CHAÎNES

963 973 935C 935B 943 941 953 973C 951C 951B 953B 977H 941B 953C 977K 977L 931B 955H 931C 955K 955L 931C II 983B 935C II

DÉCAPEUSE SUR PNEUS

651E 631G 631D 631E 621E 633E 657G 621G 621F 633D 657E 623G 623F 623E 637K 637E 637G 637B 637D 627G 627F 639D 627B 627E 615C 615 627 637

MOTEUR DE VÉHICULE

3516

TOMBEREAU DE CARRIÈRE

771C 772G 770G

TABLE DE FINISSEUR

AS4251C AS4251

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

623 637 631 623K LRC 631K 623K 637K 657 651

GRAPPIN

120C 518 125C

TRACTEUR SUR PNEUS

633E II 651B 651E 631K 615C II 631D 631E 631G 641B 615 613 611 627 621 623 651 623B 623G 623H 623E 623F 621B 633C 657E 657B 621R 621E 621F 633D 657G 621G 621H 621S 639D 615C 627B 627G 627H 627E 627F 637G 613B 637D 613C 637E 637K 854G 834 824B 844 834B 834K 814B 824C 824K 814F 814 824

AUTOPOMPE

HT400 SPF343 SCT673 SPS342 SPS343 SPT343 SPT342

COMMANDE HYDRAULIQUE

48 163 143 153 141 140

TOMBEREAU

772G OEM 789C 789D 777C 777B 789B 777D 770G OEM 769C 785 789 793 770G 793B 793C 772G 785C 785D 785B 777

APPLICATIONS AUXILIAIRES MARINES

3512 3516C 3516B 3512B 3508B

MOTEUR DE CAMION

3408B 1673B 1673C 3406E 3406C 3406B 3306C 3306B C-15 C-16 1673 1674 1693 3408 3406 3306 3208

RECYCLEUSE MALAXEUSE

RM-250C

FORESTIÈRE

227

RECYCLEUSE DE CHAUSSÉE

RR-250B RR-250

ABATTEUSE GROUPEUSE À CHAÎNES

FB518

FRAISEUSE DE CHAUSSÉE

PR-1000C PR-450 PR-750B PR-1000 PR-450C

ALTERNATEUR

SR4B SR4 SR5 SR4BHV

CHALLENGER

65 75 65C 65B 65E 65D 75D 75C 75E 85C 85E 85D 95E 70C

MOTEUR INDUSTRIEL

C32 C27 C18 C7.1 3204 3304 3306 3412 3406 3512 3516 3508B 3508 3516B 3406B 3406C D348 D346 3408E 3408B 3408C 3512B 3306B C32B D333C 3304B 3412E 3412C 3056 C13 C15 D330C

RIPPER

953B D5 977 963 953 951 955 943 3 7 6 5 4 9 8 11 10

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

572R II 572R 561B 561D 561C 583R 572F 572G 571G 571F 589 594H

COMPACTEUR VIBRANT

CS-573 CS-583 CS-563 CS-653 CS-643 CB-534 CB-614 CP-563 CP-643 CP-653

PELLE RÉTRO

D3 931

MOTEUR À GAZ

G399 G3306 G3520B G3520J G3612 G3616 G3608 G3508J CG137-12 G3508B G3412 G3406 G3516B G3512 G3516 G3508

CHARGEUSE SUR PNEUS COMPACTE

910

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée