Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielGoupillesAutres goupilles8R-3936: Pièce de retenue axe de tenon
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielGoupillesAutres goupilles8R-3936: Pièce de retenue axe de tenon
8R-3936: Pièce de retenue axe de tenon

Pièce de retenue axe de tenon

Marque: Cat

Images du produit
8R-3936: Pièce de retenue axe de tenon
8R-3936: Pièce de retenue axe de tenon
8R-3936: Pièce de retenue axe de tenon
8R-3936: Pièce de retenue axe de tenon
8R-3936: Pièce de retenue axe de tenon

Pièce de retenue axe de tenon

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 8R-3936

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre extérieur (mm): 140,0
Diamètre extérieur (in): 5,49
Diamètre de jauge (mm): 121,0
Diamètre de jauge (in): 4,75
Forme à évidement central: FILETAGE
Taille de filet du trou (in): 1 1/4-12
Longueur (mm): 90,0
Longueur (in): 3,54
Material: Ductile (Spheroidal) Iron,Alloy Zinc
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 8R-3936

CHARGEUSE SUR PNEUS

992D 992C

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée