Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielGoupillesAutres goupilles9H-4105: Goupille cylindrique solide de 12,5 mm
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielGoupillesAutres goupilles9H-4105: Goupille cylindrique solide de 12,5 mm
9H-4105: Goupille cylindrique solide de 12,5 mm

Goujon d'assemblage plein de 12,5 mm Cat®

Marque: Cat

Images du produit
9H-4105: Goupille cylindrique solide de 12,5 mm
9H-4105: Goupille cylindrique solide de 12,5 mm

Goujon d'assemblage plein de 12,5 mm Cat®

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 9H-4105
Material: Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 9H-4105

TRACTEUR À CHAÎNES

D4C III D3G D3B D3C D4C II D4B D5C III D3 D5 D4G D4C D4D D4E D5B D5C D3C II D5G D3C III

RIPPER

3 4

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

561B 561C

TREUIL

53

TRACTEUR SUR PNEUS

613C

PELLE RÉTRO

931 D3

BULLDOZER

D5C PATLGP 5A PAT D5C PAT 4A

CHARGEUSE À CHAÎNES

933C 977D 941B 939 933 931C II 931 931B 935C 951C 955H 931C 951B 955K 955L 941 935B 939C 935C II

COMMANDE DE CÂBLE

118 119

COMMANDE HYDRAULIQUE

143 140

FRAISEUSE DE CHAUSSÉE

PM-565

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée