Accueil9M-1228: BOULON
Accueil9M-1228: BOULON
9M-1228: BOULON

Marque: Cat

fallback-image
N'est plus fabriqué
9M-1228: BOULON
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
Description relative au numéro de pièce 9M-1228

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Spécifications pour le numéro de pièce 9M-1228

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Bolt Length (in): 8.5
Bolt Length (mm): 215,9
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 7,705
Grip Length (mm): 195,7
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 5/8-11
Matière: Acier au carbone
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 9M-1228

TRACTEUR À CHAÎNES

D9G D9H

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

594H 594

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée