Accueil9S-9400: ENS. JANTE
Accueil9S-9400: ENS. JANTE
9S-9400: ENS. JANTE

Galet inférieur

Marque: Cat

Images du produit
9S-9400: ENS. JANTE
9S-9400: ENS. JANTE
Contacter le concessionnaire pour des options de rechange.

Galet inférieur

Marque: Cat

N'EST PLUS FABRIQUÉ
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 9S-9400

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Taille de vis (mm): 3/8
Type de bride: Double bride
Diamètre de la bride (in): 10,0
Diamètre de filetage (in): 8,248
Taille de vis (in): 3/8
Diamètre de filetage (mm): 209,5
Diamètre de la bride (mm): 254,0
Outside Spread (in): 7.165
Outside Spread (mm): 182
Flange Thickness (mm): 19,5
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Thread Size (in): 0.015
Inner Flange Diameter (mm): 228
Thread Size (mm): 0.375
Flange Thickness (in): 0,768
Width (in): 8,701
Tread Width (mm): 45
Tread Width (in): 1.772
Width (mm): 221,0
Bore Diameter (mm): 114,28
Outer Flange Diameter (mm): 246.43
Inner Flange Diameter (in): 8.976
Bore Diameter (in): 4,499
Outer Flange Diameter (in): 9.702
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 9S-9400

PELLE HYDRAULIQUE

225

TRACTEUR À CHAÎNES

D6C D6D D6E D6D SR

CHARGEUSE À CHAÎNES

955K 955L

COMMANDE HYDRAULIQUE

143 141 140

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée