Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints toriques9X-7286: Joint torique
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints toriques9X-7286: Joint torique
9X-7286: Joint torique

Joint torique

Marque: Cat

Images du produit
9X-7286: Joint torique
9X-7286: Joint torique
9X-7286: Joint torique
9X-7286: Joint torique
9X-7286: Joint torique

Joint torique

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 9X-7286

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre de la section (mm): 2,62
Diamètre de la section (mm): 0,103
Diamètre intérieur (mm): 158,42
Diamètre intérieur (in): 6,237
Matière: FKM - Fluoroélastomère,FKM (75),FKM (Fluorocarbone),Caoutchouc Fluoroélastomère (FKM)
Compatibilité: Lubrifiants Diester ; hydrocarbures halogénés (au-dessus de 100 °C) ; très résistant à la compression rémanente ; fluides pétroliers ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides
Material Hardness: 75A
Dash Size: 164
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 9X-7286

TRACTEUR À CHAÎNES

D9R

FINISSEUR

AP-1055F AP-1000F

PORTEUR

584 584HD

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée