AccueilToutes les catégoriesProduct Selector GETWheel LoadersBucketsGeneral Purpose Bucket397-9264,General Purpose Bucket,5.35m³,7yd³
Accueil
Toutes les catégoriesProduct Selector GETWheel LoadersBucketsGeneral Purpose Bucket
397-9264,General Purpose Bucket,5.35m³,7yd³
397-9264,General Purpose Bucket,5.35m³,7yd³
397-9264,General Purpose Bucket,5.35m³,7yd³

Affichage de 1 - 16 de 210

Trier par pertinenceTrier par nomTrier par numéro de pièce
ALLER ÀFiltrer & Trier
Trier par :PertinenceNomNuméro de pièce
Caractéristiques
ImpérialesMétriques

Diamètre extérieur (DE) - A (in)

5/8

Diamètre intérieur (in)

0,1250,30,511,02,5

Épaisseur (in)

0,010,030,0350,060,0633,23

Taille de filet (in - TPI) (in)

na

Type de ressort

Compression

Type de vis

Vis de réglage - Cuvette
Afficher les résultatsAnnuler

Affichage de 1 - 16 de 210

7G-7431: Piston sélecteur

7G-7431: Piston sélecteur

Cat® Piston sélecteur en aluminium utilisé dans la soupape de commande de transmission

Cat

Désignation des matériaux

Aluminum

Diamètre (in)

1,19

Longueur (in)

2,95

Diamètre extérieur (in)

1,186

Matière

Aluminum

Poids (lb)

0,1

5M-9622: Entretoise de soupape de commande de diamètre extérieur 20,62 mm

5M-9622: Entretoise de soupape de commande de diamètre extérieur 20,62 mm

Entretoise de sélecteur et soupape de commande de pression Cat®assure un alignement précis des soupapes pour un contrôle hydraulique efficace de la pression

Cat

Épaisseur (in)

0,06

Désignation des matériaux

Acier

Diamètre extérieur (in)

0,81

Material

Carbon Steel

5J-1036: Cale d'épaisseur en acier de 0,8mm

5J-1036: Cale d'épaisseur en acier de 0,8mm

Cale d'épaisseur Cat® (sélecteur et soupape de commande)

Cat

Épaisseur (in)

0,03

Désignation des matériaux

Acier

Diamètre (in)

0,59

Material

Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid

129-3033: Ressort à axe de soupape de commande

129-3033: Ressort à axe de soupape de commande

Ressort de plaque Cat® pour sélecteur de transmission et soupape de commande de pression assurant un contrôle constant de la pression et un changement de vitesse en douceur

Cat

Matière

Acier

Revêtement

Non spécifié

Longueur hors tout (in)

4,826

Largeur (in)

1,237

Hauteur (in)

0,893

7G-3472: Corps du bloc sélecteur de transmission

7G-3472: Corps du bloc sélecteur de transmission

Corps sélecteur en fonte grise utilisé dans les soupapes de transmission Cat®

Cat

Désignation des matériaux

Fonte

Longueur hors tout (in)

11,06

Largeur hors tout (in)

9,96

Hauteur hors tout (in)

2,36

Material

Gray (Flake) Iron,Oil Fluid

238-5507: Bouchon d'ajutage à grille

238-5507: Bouchon d'ajutage à grille

Bouchon d'écran à orifice en plastique Cat® pour sélecteur de transmission et soupapes de régulation de pression

Cat

Hauteur hors tout (in)

0,53

Longueur hors tout (in)

1,01

161-7055: Corps du bloc sélecteur de transmission

161-7055: Corps du bloc sélecteur de transmission

Corps moulé sous pression Cat® en aluminium pour sélecteur de transmission et soupape de commande de pression

Cat

Désignation des matériaux

Aluminium moulé en coquille

Longueur hors tout (in)

14,4

Largeur hors tout (in)

9,1

Hauteur hors tout (in)

2

Material

Alloy Aluminum

145-0107: Entretoise de soupape d'épaisseur 1,6 mm

145-0107: Entretoise de soupape d'épaisseur 1,6 mm

Entretoise Cat® permettant un espacement et un alignement précis du sélecteur de transmission et de la soupape de commande de pression

Cat

Type

Fente trou central

Washer Type

Flat

Matière

Cale en acier

Longueur (in)

0,062

Forme à évidement central

Non fileté

8E-5237: Chemin de roulement de butée de 0,76 mm d'épaisseur

8E-5237: Chemin de roulement de butée de 0,76 mm d'épaisseur

Course de butée pour les soupapes de commande et les soupapes sélecteur Cat®

Cat

Hauteur (in)

0,03

Diamètre extérieur (in)

3,5

Diamètre intérieur (in)

2,5

Material

Alloy Steel

8E-7714: 9 mm, diamètre de l'orifice

8E-7714: 9 mm, diamètre de l'orifice

Orifice marron pour niveleuses Cat® sélecteur de transmission et soupape de commande de pression

Cat

Désignation des matériaux

Acier

Couleur standard

Vert

Diamètre extérieur (in)

0,433

Longueur (in)

1,374

Material

Carbon Steel

145-0105: Entretoise de soupape de 0,25 mm d'épaisseur

145-0105: Entretoise de soupape de 0,25 mm d'épaisseur

Entretoise Cat® permettant un espacement et un alignement précis du sélecteur de transmission et de la soupape de commande de pression

Cat

Type

Fente trou central

Washer Type

Flat

Matière

Cale en acier

Longueur (in)

0,009

Coating

Zinc Plated

Forme à évidement central

Non fileté

145-0106: Entretoise de soupape de 0,9 mm d'épaisseur

145-0106: Entretoise de soupape de 0,9 mm d'épaisseur

Entretoise Cat® permettant un espacement et un alignement précis du sélecteur de transmission et de la soupape de commande de pression

Cat

Type

Fente trou central

Washer Type

Flat

Matière

Cale en acier

Longueur (in)

0,035

Coating

Zinc Plated

Forme à évidement central

Non fileté

8E-7713: 9 mm, diamètre de l'orifice

8E-7713: 9 mm, diamètre de l'orifice

Orifice marron pour niveleuses Cat® sélecteur de transmission et soupape de commande de pression

Cat

Désignation des matériaux

Acier

Couleur standard

Marron

Diamètre extérieur (in)

0,433

Longueur (in)

1,374

Material

Carbon Steel

145-6478: Groupe soupape-Commande du sélecteur et de la pression

145-6478: Groupe soupape-Commande du sélecteur et de la pression

Groupe soupape-Commande du sélecteur et de la pression Cat®

Cat

6T-3115: Tiroir de neutralisation

6T-3115: Tiroir de neutralisation

Tiroir Cat® pour le sélecteur de transmission et les vannes de contrôle de pression

Cat

Poids approx. (lb)

0,74

Diamètre extérieur (in)

1,12

Longueur hors tout (in)

4,19

281-3154: électeur et soupape régulatrice de pression

281-3154: électeur et soupape régulatrice de pression

Sélecteur et soupape régulatrice de pression Cat® pour le système de transmission

Cat

Affichage de 1 - 16 de 210

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée