Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Conçu pour lever, transporter et charger une grande variété de matériaux et d'équipements dans les applications industrielles, agricoles et de construction.
Cat
Largeur hors tout
25.4 in
Charge nominale maxi (lb)
4619
Portée maxi horizontale (in)
155
Poids de charge maximal
4618.7 lb
Type d'interface
Attache Fusion™
Portée maxi à l'horizontale
155.2 in
Poids
899.5 lb
Hauteur hors tout
32.6 in
Longueur, déployés
155.2 in
Longueur, rétractés
79 in
Nombre de réglages
3
Longueur entre les réglages
38.1 in
Type d'interface
Coupleur Fusion™
Pour le levage et la mise en place de fermes de comble, de charpentes et d'équipements.
Cat
Longueur hors tout
4 m
Capacité
1102.3 lb
Largeur
33.5 in
Hauteur
31.9 in
Lève et met en place rapidement les objets partout sur le chantier.
Cat
Largeur hors tout
27.2 in
Poids
216.1 lb
Hauteur hors tout
38.7 in
Type d'interface
Attache IT
Poids de charge maximal
11023.1 lb
Portée maxi à l'horizontale
19.7 in
Conçu pour lever, transporter et charger une grande variété de matériaux et d'équipements dans les applications industrielles, agricoles et de construction.
Cat
Largeur hors tout
51.8 in
Poids de charge maximal
1999.6 lb
Portée maxi à l'horizontale
84 in
Poids
280 lb
Hauteur hors tout
58 in
Longueur, rétractés
40 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Conçu pour lever, transporter et charger une grande variété de matériaux et d'équipements dans les applications industrielles, agricoles et de construction.
Cat
Largeur hors tout
26 in
Charge nominale maxi (lb)
4619
Portée maxi horizontale (in)
155
Poids de charge maximal
4618.7 lb
Type d'interface
Attache IT
Portée maxi à l'horizontale
155.2 in
Poids
899.5 lb
Hauteur hors tout
32.6 in
Longueur, déployés
155 in
Longueur, rétractés
79 in
Nombre de réglages
3
Longueur entre les réglages
38.1 in
Type d'interface
Attache IT
Conçu pour lever, transporter et charger une grande variété de matériaux et d'équipements dans les applications industrielles, agricoles et de construction.
Cat
Largeur hors tout
29.8 in
Charge nominale maxi (lb)
5362
Portée maxi horizontale (in)
165
Poids de charge maximal
5361.6 lb
Type d'interface
Accouplement par axe horizontal (large)
Portée maxi à l'horizontale
165.7 in
Poids
1075.9 lb
Hauteur hors tout
40.8 in
Longueur, déployés
165.5 in
Longueur, rétractés
102.5 in
Nombre de réglages
3
Longueur entre les réglages
31.5 in
Type d'interface
Attache ISO
Conçu pour lever, transporter et charger une grande variété de matériaux et d'équipements dans les applications industrielles, agricoles et de construction.
Cat
Largeur hors tout
26.2 in
Poids de charge maximal
3306.9 lb
Portée maxi à l'horizontale
76.5 in
Poids
513.7 lb
Hauteur hors tout
69.8 in
Type d'interface
Attache IT
Pour le levage et la mise en place de fermes de comble, de charpentes et d'équipements.
Cat
Longueur hors tout
160.7 in
Capacité
2000 lb
Largeur
30.3 in
Hauteur
30.8 in
Poids
866.4 lb
Type d'interface
Attache TH standard
Pour le levage et la mise en place de fermes de comble, de charpentes et d'équipements.
Cat
Longueur hors tout
161.7 in
Capacité
2000 lb
Largeur
30.3 in
Hauteur
30.8 in
Poids
848.8 lb
Type d'interface
Attache IT
1 - 9 sur 9 résultats
1 - 9 sur 9 résultats