Coupe droite D6, 25 mm
Coupe droite D6, 25 mm
Coupe droite D5, 19 mm
Pointe d'extrémité de côté droit Cat® pour lame de coupe et lame universelle offrant des performances de coupe et de nivellement efficaces
Pointe d'extrémité de côté droit Cat® pour lame de coupe et lame universelle offrant des performances de coupe et de nivellement efficaces
Coupe droite D5, 19 mm
Embout d'extrémité Cat® gauche de 722 mm de long pour lame basique et lame orientables
Embout d'extrémité Cat® gauche de 817,5 mm de long pour lame basique et lame orientables
Embout de lame de coupe gauche à usage normal Cat®
La lame de coupe Cat® aide à couper de nombreux matériaux tels que la terre, les roches, les débris ou la végétation. Elle offre une surface tranchante pour pénétrer efficacement dans le sol et pour pousser et soulever les matériaux.
Embout de lame de coupe droite à usage normal Cat®
La lame de coupe Cat® aide à couper de nombreux matériaux tels que la terre, les roches, les débris ou la végétation. Elle offre une surface tranchante pour pénétrer efficacement dans le sol et pour pousser et soulever les matériaux.
La lame de coupe Cat® aide à couper de nombreux matériaux tels que la terre, les roches, les débris ou la végétation. Elle offre une surface tranchante pour pénétrer efficacement dans le sol et pour pousser et soulever les matériaux.
La lame de coupe Cat® aide à couper de nombreux matériaux tels que la terre, les roches, les débris ou la végétation. Elle offre une surface tranchante pour pénétrer efficacement dans le sol et pour pousser et soulever les matériaux.
Lame de coupe première D8, 28 mm
Coupe droite D3, 18 mm
Affichage de 1 - 16 de 1200
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Cat® blade cutting edges and end bits are essential ground engaging tools designed to protect and enhance the performance of various heavy machinery blades. Most notably, Cat Dozers use blade cutting edges and end bits to shield the blade from wear and extend its operational lifespan. These components are also commonly found on other Cat equipment, such as motor graders and loaders that utilize blade attachments.
Equipment Compatible with Blade Cutting Edges
Types of Blade Cutting Edges
What types of Cat equipment use Blade Cutting Edges and End Bits?
Cat Dozers, also known as Cat Bulldozers or Cat Track Type tractors, use blade cutting edges and end bits to protect from wear and extend the life of the blade. Additionally, matching dozer cutting edges and dozer end bits to the needs of your application can lead to improved penetration ability and increased precision.
What are Cat FirstCut™ Cutting Edges for Dozers used for?
Cat FirstCut™ Cutting Edges for dozers are specially designed with an on-plane profile to deliver a smooth finish while dozing. These edges stand out for their impressive durability and productivity, offering excellent value. Crafted for challenging environments, they excel in tough digging situations by providing enhanced penetration and dependable performance. Used in the right conditions, they can lead to increases in payload mass as well as overall productivity (compared to standard production cutting edges). These cost-effective edges do not require a mid-life flip for maximum wear life.
What makes Cat Precision Cutting Edges for Dozers unique?
Cat Precision Cutting Edges for dozers are engineered to maximize durability and performance, featuring unique built-in wear indicators that simplify maintenance. With extra through-hardened DH-2 material concentrated in high-wear areas, these edges deliver extended life and superior penetration without adding weight. Their innovative design helps prevent costly blade repairs, ensuring efficient and cost-effective operation in challenging conditions.
1 - 16 sur 1200 résultats
1 - 16 sur 1200 résultats
Cat
Lower Hole Pattern
2-1
End Bit Type
Level Cut
Width (in)
10,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
18,307
Upper Hole Spacing (in)
3,189
Position
LH
Upper Hole Pattern
3
Lower Hole Spacing (in)
3,937
Thickness (in)
0,984
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Lower Hole Pattern
2-1
End Bit Type
Level Cut
Width (in)
10,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
18,307
Upper Hole Spacing (in)
3,189
Position
RH
Upper Hole Pattern
3
Lower Hole Spacing (in)
3,937
Thickness (in)
0,984
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Lower Hole Pattern
4
End Bit Type
Level Cut
Width (in)
8,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
18,74
Position
RH
Lower Hole Spacing (in)
3,0
Thickness (in)
0,748
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Lower Hole Pattern
3-2
End Bit Type
EWL
Width (in)
19,567
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
32,185
Upper Hole Spacing (in)
2,953
Position
RH
Upper Hole Pattern
2-2
Lower Hole Spacing (in)
2,953
Thickness (in)
2,165
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Low Alloy Steel,Alloy Steel
Cat
Lower Hole Pattern
2-2
End Bit Type
EWL
Width (in)
18,425
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
28,425
Upper Hole Spacing (in)
2,953
Position
RH
Upper Hole Pattern
2-1
Lower Hole Spacing (in)
2,953
Thickness (in)
1,772
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Low Alloy Steel,Alloy Steel
Cat
Lower Hole Pattern
4
End Bit Type
Level Cut
Width (in)
8,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
18,74
Position
LH
Lower Hole Spacing (in)
3,0
Thickness (in)
0,748
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Lower Hole Pattern
2-2
End Bit Type
EWL
Width (in)
18,425
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
28,425
Upper Hole Spacing (in)
2,953
Position
LH
Upper Hole Pattern
2-1
Lower Hole Spacing (in)
2,953
Thickness (in)
1,772
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Alloy Steel,Low Alloy Steel
Cat
Lower Hole Pattern
3-2
End Bit Type
EWL
Width (in)
19,567
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
32,185
Upper Hole Spacing (in)
2,953
Position
LH
Upper Hole Pattern
2-2
Lower Hole Spacing (in)
2,953
Thickness (in)
2,165
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Alloy Steel,Low Alloy Steel
Cat
Lower Hole Pattern
4
End Bit Type
GP
Width (in)
15,551
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
24,094
Upper Hole Spacing (in)
4,0
Position
LH
Upper Hole Pattern
3
Lower Hole Spacing (in)
3,252
Thickness (in)
1,181
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Alloy Steel
Cat
Hole Spacing (in)
6,0
Width (in)
15,984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
33,386
End 2 Hole Offset (in)
4,693
End 1 Hole Offset (in)
4,693
Position
Center
End 2 Shape
Straight
Hole Quantity
5
Edge Type
Continuous
End 1 Shape
Straight
Thickness (in)
1,772
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Lower Hole Pattern
4
End Bit Type
GP
Width (in)
15,551
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
24,094
Upper Hole Spacing (in)
4,0
Position
RH
Upper Hole Pattern
3
Lower Hole Spacing (in)
3,252
Thickness (in)
1,181
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Alloy Steel
Cat
Hole Spacing (in)
6,0
Width (in)
15,984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
33,819
End 2 Hole Offset (in)
5,449
End 1 Hole Offset (in)
4,37
Position
RH/LH
End 2 Shape
Double Angled
Hole Quantity
5
Edge Type
Continuous
End 1 Shape
Straight
Thickness (in)
1,772
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Hole Spacing (in)
6,0
Width (in)
15,984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
40,154
End 2 Hole Offset (in)
1,969
End 1 Hole Offset (in)
2,185
Position
RH/LH Intmd
End 2 Shape
Double Angled
Hole Quantity
9
Edge Type
Continuous
End 1 Shape
Straight
Thickness (in)
2,362
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Hole Spacing (in)
6,0
Width (in)
15,984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
43,244
End 2 Hole Offset (in)
3,622
End 1 Hole Offset (in)
3,622
Position
RH/LH Intmd
End 2 Shape
Straight
Hole Quantity
9
Edge Type
Continuous
End 1 Shape
Straight
Thickness (in)
2,362
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Hole Spacing (in)
6,0
Width (in)
12,992
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
31,618
End 2 Hole Offset (in)
4,724
End 1 Hole Offset (in)
2,894
Position
RH/LH Intmd
End 2 Shape
Double Angled
Hole Quantity
5
Edge Type
Continuous
End 1 Shape
Straight
Thickness (in)
1,122
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Lower Hole Pattern
3
End Bit Type
Level Cut
Width (in)
6,496
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
13,819
Position
LH
Lower Hole Spacing (in)
2,5
Thickness (in)
0,709
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel