Les équipements de lame de niveleuse Cat® intelligents sont conçus pour couper, déplacer et niveler la terre, le gravier, le sable et quasiment tous les autres matériaux de base.
Les équipements de lame de niveleuse Cat® intelligents sont conçus pour couper, déplacer et niveler la terre, le gravier, le sable et quasiment tous les autres matériaux de base.
Cat® SMART Grader Blade attachments are for cutting, moving and grading dirt, gravel, sand and virtually any other material used as a base.
Affichage de 1 - 3 de 3
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Affichage de 1 - 3 de 3
Affichage de 1 - 3 de 3
Cat
Largeur hors tout
96.4 in
Working Width (in)
96
Largeur de la lame
96 in
Working Width @ Max Angle (in)
84.4
Largeur - Angle maximum
84.4 in
Weight (lb)
2059
Débit hydraulique optimal
50-86 L/min (13-23 gpm)
Pression hydraulique optimale
180-230 bar (2600-3340 psi)
Débit hydraulique requis
Débit standard
Longueur hors tout
2246 mm
Hauteur hors tout, mâts inclus
104.4 mm
Hauteur hors tout
41.2 in
Poids
934 kg
Angle d'inclinaison +/-
15 degrés
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre
30°
Hauteur de lame
17 in
Garde au sol
152 mm
Profondeur de coupe maximale
4 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Cat
Largeur hors tout
78.4 in
Working Width (in)
78
Largeur de la lame
78 in
Largeur de travail à angle max. (in)
68,8
Largeur - Angle maximum
68.8 in
Weight (lb)
1971
Débit hydraulique optimal
50-86 L/min (13-23 gpm)
Pression hydraulique optimale
180-230 bar (2600-3340 psi)
Débit hydraulique requis
Débit standard
Longueur hors tout
2246 mm
Hauteur hors tout, mâts inclus
104.4 in
Hauteur hors tout
41.2 in
Poids
894 kg
Angle d'inclinaison +/-
15 degrés
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre
30°
Hauteur de lame
17 in
Garde au sol
152 mm
Profondeur de coupe maximale
4 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Cat
Largeur de travail (in)
null
Largeur de travail à angle max. (in)
null
Poids (lb)
null
OPTIMISEZ VOS RÉPARATIONS
Qu'il s'agisse de résoudre un code d'erreur, d'obtenir des instructions étape par étape ou de s'assurer que vous avez les bonnes pièces, l'application Cat® SIS2GO offre tout ce dont vous avez besoin pour réparer votre équipement en toute confiance.
OPTIMISEZ VOS RÉPARATIONS
Qu'il s'agisse de résoudre un code d'erreur, d'obtenir des instructions étape par étape ou de s'assurer que vous avez les bonnes pièces, l'application Cat® SIS2GO offre tout ce dont vous avez besoin pour réparer votre équipement en toute confiance.