AccueilToutes les catégoriesÉquipementsChasse-neiges
AccueilToutes les catégoriesÉquipementsChasse-neiges
Chasse-neiges
Chasse-neiges

1 - 11 sur 11 résultats

Trier par :PertinenceNomNuméro de pièce
ALLER ÀFiltrer & Trier
Trier par :PertinenceNomNuméro de pièce
AnnulerAfficher les résultats

1 - 11 sur 11 résultats

481-3668: 2,4 m (8 ft)

481-3668: 2,4 m (8 ft)

Conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.

Cat

Largeur

95.9 in

Largeur (in)

96

Largeur (oblique) (in)

78,6

Largeur (oblique)

78.6 in

Type d'interface

Attache compacte rigide

Poids

1106.7 lb

Hauteur hors tout

31.5 in

Hauteur de lame

31.4 in

Longueur

49.1 in

Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre

± 35 degrés

Libre

± 5 degrés

Type d'interface

Attache compacte rigide

À lame mobile

Acier

Hauteur de lame mobile

5.3 in

Nombre de lames à trébuchement

1

479-8098: 3 m (10 ft)

479-8098: 3 m (10 ft)

Conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.

Cat

Largeur

120 in

Largeur (in)

120

Largeur (oblique) (in)

98.3

Largeur (oblique)

98.3 in

Type d'interface

Attache Fusion

Poids

3062.2 lb

Hauteur hors tout

41.9 in

Hauteur de lame

42.2 in

Longueur

69.9 in

Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre

± 35 degrés

Libre

± 5 degrés

Type d'interface

Coupleur Fusion™

À lame mobile

Acier

Hauteur de lame mobile

7.6 in

Nombre de lames à trébuchement

2

479-8108: 3,7 m (12 ft)

479-8108: 3,7 m (12 ft)

Conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.

Cat

Largeur

144 in

Largeur (in)

144

Largeur (oblique) (in)

118

Largeur (oblique)

118 in

Type d'interface

Attache Fusion

Poids

3362 lb

Hauteur hors tout

41.9 in

Hauteur de lame

42.2 in

Longueur

69.9 in

Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre

± 35 degrés

Libre

± 5 degrés

Type d'interface

Coupleur Fusion™

À lame mobile

Acier

Hauteur de lame mobile

7.6 in

Nombre de lames à trébuchement

2

479-8118: 4,3 m (14 ft)

479-8118: 4,3 m (14 ft)

Conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.

Cat

Largeur

168 in

Largeur (in)

168

Largeur (oblique) (in)

138

Largeur (oblique)

137.6 in

Type d'interface

Attache Fusion

Poids

3604.6 lb

Hauteur hors tout

41.9 in

Hauteur de lame

42.2 in

Longueur

69.9 in

Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre

± 35 degrés

Libre

± 5 degrés

Type d'interface

Coupleur Fusion™

À lame mobile

Acier

Hauteur de lame mobile

7.6 in

Nombre de lames à trébuchement

2

481-3666: 1,8 m (6 ft)

481-3666: 1,8 m (6 ft)

Conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.

Cat

Largeur

71.9 in

Largeur (in)

72

Largeur (oblique) (in)

59

Largeur (oblique)

59 in

Type d'interface

Attache compacte rigide

Poids

992.1 lb

Hauteur hors tout

31.5 in

Hauteur de lame

31.4 in

Longueur

49.1 in

Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre

± 35 degrés

Libre

± 5 degrés

Type d'interface

Attache compacte rigide

À lame mobile

Acier

Hauteur de lame mobile

5.3 in

Nombre de lames à trébuchement

1

481-3667: 2,1 m (7 ft)

481-3667: 2,1 m (7 ft)

Conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.

Cat

Largeur

84 in

Largeur (in)

84

Largeur (oblique) (in)

68,8

Largeur (oblique)

68.8 in

Type d'interface

Attache compacte rigide

Poids

1051.6 lb

Hauteur hors tout

31.5 in

Hauteur de lame

31.4 in

Longueur

49.1 in

Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre

± 35 degrés

Libre

± 5 degrés

Type d'interface

Attache compacte rigide

À lame mobile

Acier

Hauteur de lame mobile

5.3 in

Nombre de lames à trébuchement

1

481-3669: 2,7 m (9 ft)

481-3669: 2,7 m (9 ft)

Conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.

Cat

Largeur

108 in

Largeur (in)

108

Largeur (oblique) (in)

88,5

Largeur (oblique)

88.5 in

Type d'interface

Attache compacte rigide

Poids

1161.8 lb

Hauteur hors tout

31.5 in

Hauteur de lame

31.4 in

Longueur

49.1 in

Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre

± 35 degrés

Libre

± 5 degrés

Type d'interface

Attache compacte rigide

À lame mobile

Acier

Hauteur de lame mobile

5.3 in

Nombre de lames à trébuchement

1

481-3670: 3 m (10 ft)

481-3670: 3 m (10 ft)

Conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.

Cat

Largeur

119.9 in

Largeur (in)

120

Largeur (oblique) (in)

98.3

Largeur (oblique)

98.3 in

Type d'interface

Attache compacte rigide

Poids

1217 lb

Hauteur hors tout

31.5 in

Hauteur de lame

31.4 in

Longueur

49.1 in

Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre

± 35 degrés

Libre

± 5 degrés

Type d'interface

Attache compacte rigide

À lame mobile

Acier

Hauteur de lame mobile

5.3 in

Nombre de lames à trébuchement

2

481-3671: 2,7 m (9 ft)

481-3671: 2,7 m (9 ft)

Conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.

Cat

Largeur

108 in

Largeur (in)

108

Largeur (oblique) (in)

88,5

Largeur (oblique)

88.5 in

Type d'interface

Attache IT

Poids

1885 lb

Hauteur hors tout

41.4 in

Hauteur de lame

35 in

Longueur

54.5 in

Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre

± 35 degrés

Libre

± 5 degrés

Type d'interface

Attache IT

À lame mobile

Acier

Hauteur de lame mobile

7.6 in

Nombre de lames à trébuchement

2

481-3672: 3 m (10 ft)

481-3672: 3 m (10 ft)

Conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.

Cat

Largeur

120 in

Largeur (in)

120

Largeur (oblique) (in)

98.3

Largeur (oblique)

98.3 in

Type d'interface

Attache IT

Poids

1988.6 lb

Hauteur hors tout

41.4 in

Hauteur de lame

35 in

Longueur

54.5 in

Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre

± 35 degrés

Libre

± 5 degrés

Type d'interface

Attache IT

À lame mobile

Acier

Hauteur de lame mobile

7.6 in

Nombre de lames à trébuchement

2

481-3673: 3,7 m (12 ft)

481-3673: 3,7 m (12 ft)

Conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.

Cat

Largeur

144 in

Largeur (in)

144

Largeur (oblique) (in)

118

Largeur (oblique)

118 in

Type d'interface

Attache IT

Poids

2180.4 lb

Hauteur hors tout

41.4 in

Hauteur de lame

35 in

Longueur

54.5 in

Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre

± 35 degrés

Libre

± 5 degrés

Type d'interface

Attache IT

À lame mobile

Acier

Hauteur de lame mobile

7.6 in

Nombre de lames à trébuchement

2

Affichage de 1 - 11 de 11

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée