Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Affichage de 1 - 16 de 23
Bague d'étanchéité torique en caoutchouc Cat® de 498,63 mm de diamètre intérieur utilisée avec joint Dual Cone dans le frein de service
Cat
Cross Section Diameter (in)
0.5
Inside Diameter (in)
19.631
Material Hardness
65A
Bague torique en caoutchouc Cat® pour réducteurs et freins de roue
Cat
Cross Section Diameter (in)
0.5
Inside Diameter (in)
14.332
Bague torique en caoutchouc moulé jaune Cat® pour frein de réducteur et roue
Cat
Cross Section Diameter (in)
0.5
Inside Diameter (in)
15.558
Bague torique en caoutchouc moulé jaune Cat® pour réducteurs et freins de roue
Cat
Cross Section Diameter (in)
0.5
Inside Diameter (in)
20.969
Bague torique en caoutchouc Cat® pour réducteurs de freins de roue
Cat
Cross Section Diameter (in)
0.5
Inside Diameter (in)
12.485
Bague d'étanchéité torique
Cat
Diamètre de la section (mm)
0.5
Diamètre intérieur (in)
14.332
Diamètre extérieur (in)
389,43
Taille dash SAE AS568
0
Matière
Caoutchouc Nitrile / NBR / HNBR / XNBR
Material Hardness
70A
Polymer
NBR (Nitrile butadiene)
Joint circulaire Cat de 6,6 mm d'® épaisseur
Cat
Diamètre de la section (mm)
0.26
Diamètre intérieur (in)
22.299
Diamètre extérieur (in)
579,6
Taille dash SAE AS568
0
Matière
Acier au carbone
Bague torique Cat® pour réducteur
Cat
Diamètre intérieur (in)
19.631
Diamètre de la section (mm)
0.5
Matière
Caoutchouc,Caoutchouc Nitrile / NBR / HNBR / XNBR
Diamètre intérieur (in)
19,63
Poids (lb)
0.54
Diamètre extérieur (in)
524,03
Taille dash SAE AS568
0
Bague d'étanchéité torique
Cat
Diamètre de la section (mm)
0.5
Diamètre intérieur (in)
32.306
Diamètre extérieur (in)
845,98
Taille dash SAE AS568
0
Joint d'étanchéité torique
Cat
Cross Section Diameter (in)
0.5
Inside Diameter (in)
9.165
Joint torique Cat® pour galet inférieur
Cat
Diamètre intérieur (in)
16.719
Diamètre de la section (mm)
0.5
Matière
Caoutchouc,Caoutchouc Nitrile / NBR / HNBR / XNBR
Diamètre intérieur (in)
16,72
Poids (lb)
0.75
Diamètre extérieur (in)
450,05
Taille dash SAE AS568
0
Material Hardness
70A
Polymer
NBR (Nitrile butadiene)
Joint torique Cat® pour galet inférieur
Cat
Diamètre intérieur (in)
2.602
Diamètre de la section (mm)
0.373
Matière
Caoutchouc,Caoutchouc Nitrile / NBR / HNBR / XNBR
Diamètre intérieur (in)
2,6
Poids (lb)
0.07
Diamètre extérieur (in)
85,03
Taille dash SAE AS568
0
Material Hardness
70A
Polymer
NBR (Nitrile butadiene)
Joint torique d'étanchéité de diamètre intérieur Cat® de 25 mm pour vanne de régulation
Cat
Diamètre de la section (mm)
0.236
Diamètre intérieur (in)
0.984
Diamètre intérieur (in)
0,98
Matière
Caoutchouc,Caoutchouc Nitrile / NBR / HNBR / XNBR
Material Hardness
70A
Polymer
NBR (Nitrile butadiene)
Le joint torique Cat® pour roue folle empêche la contamination et maintient la lubrification dans l'arbre
Cat
Diamètre de la section (mm)
0.5
Diamètre intérieur (in)
10.433
Diamètre extérieur (in)
290,4
Taille dash SAE AS568
0
Matière
Caoutchouc Nitrile / NBR / HNBR / XNBR
Material Hardness
70A
Polymer
NBR (Nitrile butadiene)
Bague d'étanchéité
Cat
Diamètre de la section (mm)
0.311
Diamètre intérieur (in)
2.874
Compatibilité
Lubrifiants synthétiques à base d'alpha oléfine ; éthylène glycol ; lubrifiants à base de pétrole ; huiles et graisses silicones ; eau, liquides de refroidissement moteur à base d'eau
Matière
Caoutchouc,NBR (60)
Material Hardness
60A
Polymer
NBR (Nitrile butadiene)
Joint d'étanchéité torique
Cat
Cross Section Diameter (in)
0.245
Inside Diameter (in)
2.185
Matière
Caoutchouc Nitrile / NBR / HNBR / XNBR
Affichage de 1 - 16 de 23
Affichage de 1 - 16 de 23
Sélectionner un atelier
Sélectionner un atelier
Sélectionner l'équipement
Sélectionner un atelier
Pour la disponibilité et les prix