8T-3054: Disque en oxyde d'aluminium
AccueilFournitures d'atelierAbrasifsDisques8T-3054: Disque en oxyde d'aluminium
Accueil8T-3054: Disque en oxyde d'aluminium

8T-3054: Disque en oxyde d'aluminium

Disque en oxyde d'aluminium

Marque: Cat

Images du produit

8T-3054: Disque en oxyde d'aluminium

8T-3054: Disque en oxyde d'aluminium

Disque en oxyde d'aluminium

Marque: Cat

Description relative au numéro de pièce 8T-3054

Description :
Les disques flexibles peuvent être utilisés pour éliminer la corrosion et les dépôts de surface. La désignation claire/sur bande indique une version gros grain du disque de coupe/polissage. Les applications typiques incluent le nettoyage des vérins hydrauliques et des alésages inférieurs des moteurs. Peuvent être utilisés en piles de deux, trois ou toute largeur requise pour nettoyer la surface le plus efficacement possible. Utilisation pour élimination de joint statique, ébavurage, nettoyage et élimination de rouille. Utilisé en lieu et place de brosses métalliques ou de papier de verre pour ne pas enlever la moindre couche de matériau.

Attributs :
• Diamètre du disque : 152,4 mm (6 in)
• Matériau : oxyde d'aluminium
• Qualité : gros grain type A
• Vitesse de fonctionnement maximum (tr/min) : 4 000
• Vitesse de fonctionnement optimale (tr/min) : 3 200

Avertissement:Cancer - www.P65Warnings.ca.gov

Spécifications pour le numéro de pièce 8T-3054

Unités de mesure

    Grain:

    Gros pas

    Vitesse de fonctionnement maximum (tr/min):

    4 000,0

    Vitesse de fonctionnement optimale (tr/min):

    3 200,0

    Diamètre (in):

    6,0

    Grade:

    Coarse

    Outil associé:

    Meuleuse droite et perceuse manuelle

Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée