Avantage si un équipement est ajouté

Avantage si un équipement est ajouté

Trouvez des pièces d’origine adaptées et consultez les schémas.

Flexibles, ensembles flexibles et composants de flexible

Flexibles, ensembles flexibles et composants de flexible

1 - 16 sur 1200 résultats

Trier par :

0

Filtrer & Trier

0
Caractéristiques
ImpérialesMétriques

Diamètre (in)

Diamètre de la goupille (in)

Diamètre de la section (in)

Diamètre de la tige (in)

Diamètre extérieur (in) (1)

Diamètre extérieur (in) (2)

Diamètre intérieur (in)

Épaisseur (in)

Forme

Forme du joint

Hauteur (in)

Largeur (in)

Largeur hors tout (in)

Longueur (in)

Longueur hors tout (in)

Revêtement

Taille (in)

Taille de filet (in - TPI) (in)

Taille de l'adaptateur

Taille de l'adaptateur/du raccord de flexible

Tension (volts)

Type

Type d'écrou

Type de collier de flexible

Type de goupille

Type de joint

Type de vis

1 - 16 sur 1200 résultats

638-0983: Flexible de conduite d'air de turbocompresseur de 177,8 mm de diamètre intérieur

638-0983: Flexible de conduite d'air de turbocompresseur de 177,8 mm de diamètre intérieur

Le flexible de conduite d’air du turbocompresseur Cat® dirige l’air comprimé du turbocompresseur vers les chambres de combustion du moteur, améliorant ainsi les performances du moteur



Cat

Material

Other Hose


350-0806: Ensembles flexibles

350-0806: Ensembles flexibles

Ensemble flexible haute pression - XT-6 ES



Cat

Hose ID (in)

1.496

Hose Type

4 or 6 Wire Spiral - XT-6ES Hose

Overall Length (in)

46,063

Material

High Pressure Hose


262-7104: Coude de 150 mm de diamètre intérieur


Cat

Material

Other Hose


430-5208: Ensembles flexibles

430-5208: Ensembles flexibles

Ensemble flexible haute pression - XT-6 ES



Cat

Hose ID (in)

1.5

Hose Type

4 or 6 Wire Spiral

Overall Length (in)

77,559

Material

High Pressure Hose


360-3418: Flexible de conduites d’air

360-3418: Flexible de conduites d’air

Flexible de conduites d'air de 101,6 mm de diamètre intérieur Cat®



Cat

Material

Other Hose


604-9227: Connexion souple pour conduites de liquide de refroidissement de 76,2 mm de diamètre intérieur

604-9227: Connexion souple pour conduites de liquide de refroidissement de 76,2 mm de diamètre intérieur

Le flexible à bosse des conduites de liquide de refroidissement Cat® facilite l’écoulement efficace du liquide de refroidissement pour réguler la température du moteur, améliorant ainsi les performances et la longévité des machines



Cat

Material

Coolant Hose Hose


604-9219: Tuyau de coude de 63,5 mm de diamètre intérieur

604-9219: Tuyau de coude de 63,5 mm de diamètre intérieur

Tuyau de coude Cat® de 63,5 mm de diamètre intérieur utilisé dans la conduite de liquide de refroidissement



Cat

Diamètre intérieur (in)

2,5

Pression de fonctionnement (kPa)

260,0

Température (°F)

-67°F à 392°F

Diamètre extérieur (in)

2,88

Poids (lb)

0,86

Material

Coolant Hose Hose


8W-0958: ENS. FLEXIBLES

8W-0958: ENS. FLEXIBLES

Ensemble flexible haute pression - XT-3 ES



Cat

Hose ID (in)

2

Hose Type

4-Wire Spiral - XT-3ES Hose

Overall Length (in)

56,89

Material

High Pressure Hose


319-6704: Ensembles flexibles

319-6704: Ensembles flexibles

Ensemble flexible haute pression - XT-6 ES



Cat

Hose ID (in)

1.25

Hose Type

4 or 6 Wire Spiral

Overall Length (in)

168,504

Material

High Pressure Hose


9N-0720: Coude de diamètre intérieur 152,4 mm

9N-0720: Coude de diamètre intérieur 152,4 mm

Coude en caoutchouc Cat® utilisé dans le turbocompresseur



Cat

Diamètre intérieur (in)

6,0

Diamètre intérieur (in)

6,0

Matière

Caoutchouc

Poids (lb)

2,5


359-8587: ENS. FLEXIBLE

359-8587: ENS. FLEXIBLE

Ensemble flexible haute pression - XT-6 ES



Cat

Hose ID (in)

1

Hose Type

4 or 6 Wire Spiral

Overall Length (in)

36,614

Material

High Pressure Hose


607-7328: Flexible de 63,5 mm de diamètre intérieur

607-7328: Flexible de 63,5 mm de diamètre intérieur

Tuyau de refroidissement Cat® de 63,5 mm de diamètre



Cat

Diamètre intérieur (in)

2,5

Diamètre extérieur (in)

2,75

Poids (lb)

1,45

Material

Coolant Hose Hose


4P-5104: Coude de filtre à air

4P-5104: Coude de filtre à air

Coude de filtre à air Cat®



Cat

Material

Other Hose


626-3909: Tuyau de 42 mm X 35,1 mm

626-3909: Tuyau de 42 mm X 35,1 mm

Tuyau de conduites de liquide de refroidissement Cat® de 42 mm X 35,1 mm de diamètre



Cat

Diamètre intérieur (in)

1,38

Diamètre extérieur (in)

1,66

Poids (lb)

1,4

Material

Coolant Hose Hose


630-7474: Flexible de conduite de liquide d'échappement diesel

630-7474: Flexible de conduite de liquide d'échappement diesel

Cat® tuyau de conduite de fluide d’échappement diesel transfère diesel échappement liquide du réservoir vers le circuit d'échappement, réduisant ainsi les émissions nocives



Cat

Diamètre intérieur (in)

0,24

Diamètre extérieur (in)

0,32

Température (°F)

-40°F à 248°F

Pression de fonctionnement (kPa)

1 140,0

Tension (volts)

24

Poids (lb)

0,4

Matière

Plastique Polyamide-imide (PAI)

Hose Type

Thermoplastic resin

Overall Length (in)

27,559

Hose ID (in)

0.236


630-7475: Flexible de conduite de liquide d'échappement diesel

630-7475: Flexible de conduite de liquide d'échappement diesel

Cat® tuyau de conduite de fluide d’échappement diesel transfère diesel échappement liquide du réservoir vers le circuit d'échappement, réduisant ainsi les émissions nocives



Cat

Diamètre intérieur (in)

0,24

Diamètre extérieur (in)

0,32

Température (°F)

-40°F à 248°F

Pression de fonctionnement (kPa)

1 140,0

Tension (volts)

24

Poids (lb)

0,19

Matière

Plastique Polyamide-imide (PAI)

Hose Type

Thermoplastic resin

Overall Length (in)

10,236

Hose ID (in)

0.236


Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée