Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Le flexible de conduite d’air du turbocompresseur Cat® dirige l’air comprimé du turbocompresseur vers les chambres de combustion du moteur, améliorant ainsi les performances du moteur
Cat
Material
Other Hose
Ensemble flexible haute pression - XT-6 ES
Cat
Hose ID (in)
1.496
Hose Type
4 or 6 Wire Spiral - XT-6ES Hose
Overall Length (in)
46,063
Material
High Pressure Hose
Ensemble flexible haute pression - XT-6 ES
Cat
Hose ID (in)
1.5
Hose Type
4 or 6 Wire Spiral
Overall Length (in)
77,559
Material
High Pressure Hose
Le flexible à bosse des conduites de liquide de refroidissement Cat® facilite l’écoulement efficace du liquide de refroidissement pour réguler la température du moteur, améliorant ainsi les performances et la longévité des machines
Cat
Material
Coolant Hose Hose
Flexible de conduites d'air de 101,6 mm de diamètre intérieur Cat®
Cat
Material
Other Hose
Tuyau de coude Cat® de 63,5 mm de diamètre intérieur utilisé dans la conduite de liquide de refroidissement
Cat
Diamètre intérieur (in)
2,5
Pression de fonctionnement (kPa)
260,0
Température (°F)
-67°F à 392°F
Diamètre extérieur (in)
2,88
Poids (lb)
0,86
Material
Coolant Hose Hose
Ensemble flexible haute pression - XT-3 ES
Cat
Hose ID (in)
2
Hose Type
4-Wire Spiral - XT-3ES Hose
Overall Length (in)
56,89
Material
High Pressure Hose
Ensemble flexible haute pression - XT-6 ES
Cat
Hose ID (in)
1.25
Hose Type
4 or 6 Wire Spiral
Overall Length (in)
168,504
Material
High Pressure Hose
Tuyau de refroidissement Cat® de 63,5 mm de diamètre
Cat
Diamètre intérieur (in)
2,5
Diamètre extérieur (in)
2,75
Poids (lb)
1,45
Material
Coolant Hose Hose
Coude en caoutchouc Cat® utilisé dans le turbocompresseur
Cat
Diamètre intérieur (in)
6,0
Diamètre intérieur (in)
6,0
Matière
Caoutchouc
Poids (lb)
2,5
Ensemble flexible haute pression - XT-6 ES
Cat
Hose ID (in)
1
Hose Type
4 or 6 Wire Spiral
Overall Length (in)
36,614
Material
High Pressure Hose
Ensemble flexible hydraulique Compact moyenne à haute pression
Cat
Hose ID (in)
0.25
Hose Type
2-Wire Braid Compact Hose
Overall Length (in)
59,055
Material
High Pressure Hose
Tuyau de conduites de liquide de refroidissement Cat® de 42 mm X 35,1 mm de diamètre
Cat
Diamètre intérieur (in)
1,38
Diamètre extérieur (in)
1,66
Poids (lb)
1,4
Material
Coolant Hose Hose
Ensemble flexible hydraulique Compact moyenne à haute pression
Cat
Hose ID (in)
0.25
Hose Type
2-Wire Braid Compact Hose
Overall Length (in)
59,252
Material
High Pressure Hose
1 - 16 sur 1200 résultats
1 - 16 sur 1200 résultats