AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis034-3223: Vis mécaniques - Tête plate
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis034-3223: Vis mécaniques - Tête plate
034-3223: Vis mécaniques - Tête plate

Taille impériale, filetage épais UNC

Marque: Cat

Images du produit
034-3223: Vis mécaniques - Tête plate
034-3223: Vis mécaniques - Tête plate
034-3223: Vis mécaniques - Tête plate
034-3223: Vis mécaniques - Tête plate
034-3223: Vis mécaniques - Tête plate

Taille impériale, filetage épais UNC

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 034-3223

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Acier spécial,Alliage mixte : Métal,Fluide Revêtement,Plastique polyamide,Plastique Nylon 6, 6/12, 6/6
Thread Size (in): 0.012
Thread Size (mm): 0.3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Bolt Length (mm): 15,7
Grip Length (in): 0,309
Bolt Length (in): 0.618
Grip Length (mm): 7,85
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 034-3223

TOMBEREAU DE CHANTIER

777 769C 777B 773B 776 772B 768C 776B

TRACTEUR À CHAÎNES

D6H XR D7H D5H XL D4H D8N D6H II D5H D4H III D6H D4H XL 7 6 8 8U 6 7SU 6S 7S 6SU 8SU 7S LGP 8A

NIVELEUSE

12G 140G 16G 14G

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

631E 651E 657E 637E

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

583R 578 589

CHARGEUSE À CHAÎNES

931C II 935C II

TRACTEUR DÉBARDEUR À CHAÎNES

57H 56H 527 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III 517

RIPPER SCARIFIER

140G 12G 16G 130G

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée