AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur107-0621: Kit d'installation de la culasse
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur107-0621: Kit d'installation de la culasse
107-0621: Kit d'installation de la culasse

Kit de culasse simple

Marque: Cat

Images du produit
107-0621: Kit d'installation de la culasse
107-0621: Kit d'installation de la culasse
107-0621: Kit d'installation de la culasse

Kit de culasse simple

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

9Y-1798: Joint d’étanchéité à l’eau de 17,70 mm de diamètre intérieur
9Y-1798: Joint d’étanchéité à l’eau de 17,70 mm de diamètre intérieurQuantité: 12
7N-0944: Joint statique de l'enveloppe de régulateur de 2,29 mm d'épaisseur
7N-0944: Joint statique de l'enveloppe de régulateur de 2,29 mm d'épaisseurQuantité: 2
8M-4448: Joint torique de 15,47 mm de diamètre intérieur
8M-4448: Joint torique de 15,47 mm de diamètre intérieurQuantité: 4
7N-0200: Joint statique de pompe à eau de 1,6 mm d'épaisseur
7N-0200: Joint statique de pompe à eau de 1,6 mm d'épaisseurQuantité: 1
2W-7856: Joint statique d'échappement de 1,59 mm d'épaisseur
2W-7856: Joint statique d'échappement de 1,59 mm d'épaisseurQuantité: 1
8S-6410: Joint de collecteur d'échappement de 0,5 mm d'épaisseur
8S-6410: Joint de collecteur d'échappement de 0,5 mm d'épaisseurQuantité: 2
4L-9564: Joint torique de 81,92 mm de diamètre intérieur
4L-9564: Joint torique de 81,92 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
8M-4987: JOINT TORIQUE
8M-4987: JOINT TORIQUEQuantité: 1
2P-6132: Joint statique de conduites d’eau de 1,57 mm d’épaisseur
2P-6132: Joint statique de conduites d’eau de 1,57 mm d’épaisseurQuantité: 1
4P-8915: Joint de culasse de 1,6 mm d'épaisseur Cat®
4P-8915: Joint de culasse de 1,6 mm d'épaisseur Cat®Quantité: 1
7W-7544: Joint statique de culasse pour bloc-cylindres
7W-7544: Joint statique de culasse pour bloc-cylindresQuantité: 1
8S-1606: Joint pour cache-soupapes de 2,16 mm d'épaisseur
8S-1606: Joint pour cache-soupapes de 2,16 mm d'épaisseurQuantité: 2
9M-9989: Joint statique de carter de refroidisseur d'admission de 0,79 mm d'épaisseur
9M-9989: Joint statique de carter de refroidisseur d'admission de 0,79 mm d'épaisseurQuantité: 1
9Y-1979: Joint de collecteur d'échappement de 1,1 mm d'épaisseur
9Y-1979: Joint de collecteur d'échappement de 1,1 mm d'épaisseurQuantité: 2
7N-8018: Joint d'étanchéité à l'eau de diamètre extérieur 17,60 mm
7N-8018: Joint d'étanchéité à l'eau de diamètre extérieur 17,60 mmQuantité: 4
5S-6735: Joint statique de couvercle de culasse de 0,79 mm d'épaisseur
5S-6735: Joint statique de couvercle de culasse de 0,79 mm d'épaisseurQuantité: 2
3S-5496: Joint torique de 9,53 mm de diamètre intérieur
3S-5496: Joint torique de 9,53 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
9M-4849: JOINT TORIQUE
9M-4849: JOINT TORIQUEQuantité: 1
Affichage de 1 à 18 sur 18
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 107-0621
Le kit contient: Joints statiques, joints
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 107-0621

MOTEUR À GAZ

G3304B G3304

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée