AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesAutres joints113-5950: Joint à goupille de diamètre extérieur de 180,22 mm
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesAutres joints
113-5950: Joint à goupille de diamètre extérieur de 180,22 mm
113-5950: Joint à goupille de diamètre extérieur de 180,22 mm

Joint à lèvre Cat®

Marque: Cat

Images du produit
113-5950: Joint à goupille de diamètre extérieur de 180,22 mm
113-5950: Joint à goupille de diamètre extérieur de 180,22 mm
113-5950: Joint à goupille de diamètre extérieur de 180,22 mm
113-5950: Joint à goupille de diamètre extérieur de 180,22 mm
113-5950: Joint à goupille de diamètre extérieur de 180,22 mm

Joint à lèvre Cat®

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 113-5950
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 113-5950

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre extérieur (in): 7,095
Diamètre extérieur (mm): 180,22
Matériau principal d'étanchéité: TPU (polyuréthane)
Type de joint: Type à lèvre
Diamètre d'arbre (in): 5,900
Diamètre d'arbre (mm): 149,85
Version: NB
Largeur (in): 0,315
Largeur (mm): 8,00
Material: Polyurethane Plastic,Polyurethane Adhesive,Carbon Steel,Plastic Plastic,Urethane Rubber
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 113-5950

PELLE HYDRAULIQUE

5090B 385C 375-A 390D 390D L 390F 390F L 395 MH3295 375-A L 3101 350-A 385C FS 385C L 350-A L 385C L MH 385B 385C 385C 390F 385C L

PELLE POUR MANUTENTION

MH3295

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert