AccueilFlexibles et tubesFlexibles, ensembles flexibles et composants de flexibleFlexibles de liquide de refroidissement116-2830: Flexible d'admission de radiateur de 42 x 44,5 mm de diamètre intérieur
AccueilFlexibles et tubesFlexibles, ensembles flexibles et composants de flexibleFlexibles de liquide de refroidissement116-2830: Flexible d'admission de radiateur de 42 x 44,5 mm de diamètre intérieur
116-2830: Flexible d'admission de radiateur de 42 x 44,5 mm de diamètre intérieur

Le tuyau de sortie du radiateur Cat® est conçu pour transporter le liquide de refroidissement chauffé du radiateur de machine au moteur

Marque: Cat

Images du produit
116-2830: Flexible d'admission de radiateur de 42 x 44,5 mm de diamètre intérieur
116-2830: Flexible d'admission de radiateur de 42 x 44,5 mm de diamètre intérieur

Le tuyau de sortie du radiateur Cat® est conçu pour transporter le liquide de refroidissement chauffé du radiateur de machine au moteur

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 116-2830

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur (mm): 311,0
Longueur (in): 12,2
Hauteur (mm): 464,4
Hauteur (in): 18,3
Largeur (mm): 152,4
Largeur (in): 6,0
Épaisseur du matériau (mm): 5,0
Épaisseur du matériau (in): 0,2
Poids approx. (kg): 0,462
Poids approx. (lb): 1,0
Material: Coolant Hose Hose
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 116-2830

TRACTEUR À CHAÎNES

D4C III D5C III D3C III

CHARGEUSE À CHAÎNES

933C 939C

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée