AccueilChaîne cinématiqueAutres composants de chaîne cinématiqueDisques de friction de chaîne cinématique121-0669: Disque de friction rainuré d'épaisseur 5,56 mm
Accueil
Chaîne cinématiqueAutres composants de chaîne cinématiqueDisques de friction de chaîne cinématique
121-0669: Disque de friction rainuré d'épaisseur 5,56 mm
121-0669: Disque de friction rainuré d'épaisseur 5,56 mm

Disque de friction à ajustement spécial et à dents en acier Cat® pour frein et direction d'embrayage

Marque: Cat

Images du produit
121-0669: Disque de friction rainuré d'épaisseur 5,56 mm
121-0669: Disque de friction rainuré d'épaisseur 5,56 mm
121-0669: Disque de friction rainuré d'épaisseur 5,56 mm
121-0669: Disque de friction rainuré d'épaisseur 5,56 mm
121-0669: Disque de friction rainuré d'épaisseur 5,56 mm

Disque de friction à ajustement spécial et à dents en acier Cat® pour frein et direction d'embrayage

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 121-0669
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 121-0669

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre intérieur (mm): 496,42
Diamètre extérieur (mm): 612
Épaisseur (mm): 5,56
Diamètre intérieur (in): 19,544
Diamètre extérieur (in): 24,090
Épaisseur (in): 0,218
Material: Non-Band Type Friction Material,Low Alloy Steel,Alloy Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 121-0669

TRACTEUR À CHAÎNES

D11R D11T

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert