AccueilFlexibles et tubesAdaptateurs, coupleurs et raccordsCoupleurs124-2237: Raccord permanent
Accueil
Flexibles et tubesAdaptateurs, coupleurs et raccordsCoupleurs
124-2237: Raccord permanent
124-2237: Raccord permanent

Raccord permanent DIN Cat – Pivot femelle droit

Marque: Cat

Images du produit
124-2237: Raccord permanent
124-2237: Raccord permanent
124-2237: Raccord permanent
124-2237: Raccord permanent
124-2237: Raccord permanent

Raccord permanent DIN Cat – Pivot femelle droit
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
Diagramme des pièces pour 124-2237
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 124-2237

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Connecteur: Permanent
Matière: ACIER
Revêtement: Galvanisé
Forme: Droit
Type de connecteur: PIVOT FEMELLE DIN
Taille du filetage (dia. x pas) (mm): M26 X 1.5
Longueur (mm): 67
Longueur (in): 2,64
Facteur de découpe (mm): 42
Facteur de découpe (in): 1,65
Taille de flexible recommandée (mm): 15,9
Taille de flexible recommandée (in): 0,63
Compatibilité: SAE 100R1, SAE 100R2, SAE 100R5, SAE 100R16, FLEXIBLE POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
Taille de la vis hexagonale (mm): 31,8
Taille de la vis hexagonale (in): 1,25
Description: Raccord permanent 10MN
Applications: Raccord permanent à utiliser avec un flexible hydraulique. Pour en savoir plus, consultez votre concessionnaire CAT local.
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 124-2237

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert